Disjoncteur différentiel monobloc DX³6000 10kA arrivée haute et départ bas à vis U+N 230V~ - 16A - typeF 300mA

  • Ref. 4 108 83
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur différentiel monobloc modulaire Phase + Neutre, pour la commande, la protection, le sectionnement des circuits électriques, la protection des personnes et la protection des installations contre les défauts d’isolement

519,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Disjoncteur différentiel monobloc DX³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure :
    - 6000A selon la norme NF EN 60898-1 pour applications domestiques
    - 10kA selon la norme EN 60947-2
  • Protection des départs : arrivée haute et sortie basse par bornes à vis - Type F : détecte les défauts à composantes alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs et détection des courants de défauts hautes fréquences
  • Intensité nominale 16A - Sensibilité 300mA - 2 modules
  • Pour peigne HX³ optimisé universel unipolaire (phase ou neutre) ou tétrapolaire - Courbe de déclenchement magnétique entre 5In et 10In (courbe C)
  • Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé - Conforme à la norme NF EN 61009-1

Les + installation

Equipé de 2 griffes d’accrochage, permettant de remplacer le disjoncteur au milieu d’une rangée peignée sans déconnecter les autres produits

Les + utilisation

Equipé d’un porte-étiquette pour repérage visuel simple et rapide du circuit protégé - Indication visuelle immédiate du statut ON et OFF sur la manette en vert et rouge - Visualisation de déclenchement sur défaut différentiel par voyant jaune en face avant

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de pôles (total)
    2
  • Nombre de pôles protégés
    1
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn)
    0.3A
  • Type de courant différentiel
    F
  • Classe de limitation d'énergie (I²t)
    3
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 61009
    6kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
    10kA
  • Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn)
    6kA
  • Tenue au courant de choc
    3kA
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50 Hz
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    C
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Avec dispositif de verrouillage
    Oui
  • Degré de pollution
    2
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Immunisé contre déclenchements intempestifs
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Section de raccordement cable rigide
    0.75-16mm²
  • Section de raccordement cable souple
    0.75-10mm²
  • EAN/Gencode
    3245064108836

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.933 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments