Interrupteur-inverseur modulaire va-et-vient à point milieu 250V~ - 1 module
- Ref. 4 129 02
- CX³
- LEGRAND
CX³, interrupteur inverseur permettant la commutation de un ou plusieurs circuits
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Interrupteur inverseur va-et-vient à point milieu modulaire 250V~
- Intensité nominale 32A
- 1 module
- Puissance maximum sur lampes à ballast intégré : 250W
- Conforme à la norme NF EN 60669-1
Les + installation
Alignement et espacement des bornes autorisant le raccordement par peigne avec les autres produits de la gamme
Les + utilisation
Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette
Information sur la gamme
La gamme CX³ comporte des contacteurs de puissance ou domestique, ainsi que des télérupteurs et des voyants et inters à poussoirs modulaires. Tous ces appareils de commande se montent dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d’une charge par un interrupteur avec ou sans manette. Les télérupteurs permettent de commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits. Les poussoirs et inter à poussoirs permettent de commander des circuits électriques.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.568 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02021FR_03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02021EN_03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fonction de commutation Va-et-vient
- Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
- Nombre de pôles 2
- Calibre/courant nominal assigné (In) 32A
- Tension assignée (Ue) 250V
- Tension assignée min. 230V
- Résistance de court-circuit (Icw) 0.384kA
- Type de tension AC
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Couleur de la calotte Autre
- Source lumineuse Autre
- Culot de lampe Autre
- Largeur en nombre de modules 1
- Profondeur d'encastrement 44mm
- Classe de protection (IP) IP20
- Largeur 17.7mm
- Hauteur 94mm
- Profondeur 76mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-6mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Mode de pose Rail DIN
- EAN/Gencode 3414970531674
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste