Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles 9A avec contact auxiliaire intégré 1NF - tension de commande 230V~

  • Ref. 4 170 36
  • CTX³
  • LEGRAND

CTX³, mini-contacteur de puissance de taille réduite, permettant la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A – Intégration facile dans les tableaux de commande ou de distribution

60,48

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Mini-contacteur de puissance CTX³ 3 pôles
  • 9A (AC3)
  • Contact auxiliaire intégré 1NF - Raccordement par bornes à vis
  • Puissance maximum AC3 380V à 440V : 4kW - Tension de commande : 230V~
  • Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1

Information sur la gamme

Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
    195.5-253V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    195.5-253V
  • Type de tension d'actionnement
    AC
  • Nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
    3
  • Type de raccordement du circuit principal
    Serre-câble
  • Courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
    20A
  • Courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
    9A
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
    4kW
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
    1
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414970404176

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations