Commande motorisée latérale pour DPX³250 ou DPX³160Avec moteur 24V~ à 230V~ et 24V= à 230V=
- Ref. 4 210 60
- DPX³
- LEGRAND
DPX³, équipement pour les disjoncteurs de puissance "boîtier moulé"
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Commande motorisée latérale pour DPX³250 et DPX³160
- Moteur 24V~ à 230V~ ou 24V= à 230V=
- S’installe à droite du DPX³ sur l’adaptateur référence 421068 pour montage sur rail symétrique
Les + installation
Cadenassage possible :
- directement sur la commande motorisée (3 cadenas de diamètre 5mm possible)
- à l’aide de la référence 421067 qui permet le passage de 3 cadenas de diamètre 8mm maximum chacun
Les + utilisation
Permet en mode automatique, d’ouvrir, de fermer ou de réarmer à distance un DPX³160 ou DPX³250
Information sur la gamme
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.397 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice Y4278E Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier d'atelier disjoncteurs de puissance boîtiers moulés DPX3 160 et 250 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage d'appareils Disjoncteur
- Fonction Connecteur d'entrée à distance
- Largeur en nombre de modules 157.5
- Tension assignée (Ue) 250V
- Type de tension AC/DC
- Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
- Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 4
- EAN/Gencode 3245064210607