Sortie de câble standard dooxie finition noir mat

dooxie, une sortie de câble avec support permettant un rattrapage en cas de dérive de pose de la boîte d’encastrement, à équiper d'une plaque avec un design dans l'air du temps

9,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Sortie de câble dooxie - Noir mat - À équiper d'une plaque
  • Installation en monoposte ou en multipostes et compatible avec le design dooxie
  • Jumelage des mécanismes optimisé pour une installation facilitée en multipostes
  • Livrée avec coque de protection chantier à charnières : protège le produit de la poussière et des éclaboussures de peinture et permet à la prise de rester utilisable pendant le chantier

Avantages

  • La fixation du mécanisme se fait sur un jeu innovant de plaquettes métalliques mobiles - En multiposte cela facilite l'assemblage des mécanismes
  • Ces plaquettes métalliques améliorent la rigidité du support afin d'éviter sa déformation au moment du serrage des vis - La mobilité du jeu de plaquettes (2mm d'amplitude) permet un rattrapage d'alignement du mécanisme en horizontal
  • Ce rattrapage compense les éventuels défauts d'installation de la boîte : boîte déformée, boîtes non alignées, ...

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie) - Livré avec support permettant un rattrapage angulaire (-13°/+11°) : facilite la mise à niveau du mécanisme lorsque la boîte n'est pas parfaitement horizontale

Les + utilisation

Idéale pour raccordement de convecteurs électriques

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

dooxie est une gamme d'appareillage simple et moderne qui propose plus de 100 fonctions indispensables et également des fonctions connectées. En complet ou en composable, à équiper de plaque monoposte carrée ou ronde ou multiposte carrée, dooxie propose également des fonctions en IP 44. La fixation dans la boîte d'encastrement peut se faire à vis ou à griffes, disponibles en 3 profondeurs pour la rénovation avec une plaque entraxe 57 mm. La mise en oeuvre est facilitée avec des fonctionnalités telles que dooxie vario qui permet grâce à son support intégré, un rattrapage angulaire de 20% en plus en cas de dérive de pose de la boîte d'encastrement. Le transformeur permet de construire 5 fonctions d'éclairage à partir d'une seule référence, la prise easyréno permet grâce à sa profondeur faible de remplacer une prise existante.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Capacité des bornes
    Sans
  • Technique de raccordement
    Sans borne
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Couleur
    Noir
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Largeur d'appareil
    73mm
  • Hauteur d'appareil
    73mm
  • Profondeur d'appareil
    39.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    16mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972312288

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations