Triple Prise de courant 2P+T 2 Postes Epure finition Acier Brossé Art d'Arnould
- Ref. 67433
- Art d'Arnould
- LEGRAND
Une triple prise affleurante en 3 postes qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Triple prise 2P+T Surface gris magnésium 16A - 250V Art d'Arnould
- Univers Epure Acier brossé
- Dimensions grand carrée triple 80x222mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 3 postes
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.700 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01376EN-06.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01376FR-06.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de choix Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Nuancier Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément Non
- Type de contact de protection Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) 6
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de prises de courant 3
- Nombre de modules (construction modulaire) 6
- Nombre de phases 1
- Impression/marquage Autre
- Type de connexion Borne automatique
- Avec volet de protection Non
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Finition métallique Oui
- Transparent Non
- Verrouillable Non
- Mécanisme d'éjection Non
- Encastrement isolé Non
- Avec éclairage fonctionnel Non
- Avec éclairage d'orientation Non
- Protection contre les surtensions Non
- Protection différentielle Non
- Avec microfusible Non
- Alimentation spéciale Sans
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Laiton
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Finition de la surface Brillant
- Traitement antimicrobien Non
- Repiquage possible Oui
- Avec dispositif on/off Non
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal 16A
- Tension nominale 250V
- Fréquence 50-60Hz
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP21
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Largeur d'appareil 222mm
- Hauteur d'appareil 80mm
- Profondeur d'appareil 37mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible IFTTT Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) Non
- Profondeur d'encastrement 32mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC
- Power Delivery Non
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Section de câble 2.5-2.5mm²
- Maintien du cable Autre
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 3233620674338
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste