Poussoir à levier lumineux Epure finition Acier Satin Art d'Arnould
- Ref. 67517
- Art d'Arnould
- LEGRAND
Un poussoir lumineux qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Poussoir 6A à levier cylindrique lumineux Art d'Arnould
- Univers Epure Acier satin
- Levier chromé
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les + utilisation
Voyant en fibre optique intégré au levier
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.698 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01375FR-07.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01375EN-07.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de choix Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Nuancier Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Modèle Bouton-poussoir unique
- Type de commande Bascule/rocker
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
- Version sans contact Non
- Nombre de bascules d'actionnement 1
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Nombre de pôles 1
- Tension nominale 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Avec éclairage Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Oui
- Contact de report Non
- Type de connexion Borne à vis
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation à vis
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Laiton
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Finition de la surface Mat
- Couleur Gris
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Type d'impression Sans
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP21
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Largeur d'appareil 80mm
- Hauteur d'appareil 80mm
- Profondeur d'appareil 51mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 30mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Section de câble 1.5-1.5mm²
- EAN/Gencode 3233620675175
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste