Art d'Arnould univers Epure variateur toutes lampes 2 fils sans neutre - or miroir
- Ref. 67719
- Art d'Arnould
- LEGRAND
Art d'Arnould Univers Epure Or miroir, une commande d'éclairage qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner et modeler les espaces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Produit remplacé : consultez la référence de remplacement
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Variateur 2 fils sans neutre Art d'Arnould
- Permet la commande et la variation de tous types de lampes :
- LEDs dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)
- Fluocompactes dimmables : 3W à 75W (et/ou 10 lampes maxi)
- Halogène TBT à ballast ferromagnétique ou électronique : 3VA à 400VA
- Halogènes 230V : 3W à 400W- Incandescent : 3W à 400W
- Tubes fluos avec ballast : 3VA à 200VA - S'utilise :
- en mode variation
- en mode niveaux pré-réglés (0%, 33%, 66% et 100%)
- en mode veilleuse (extinction progressive de la lampe pendant 1 heure) - Univers Epure Or miroir
- Dimensions grand carrée 80x80mm - Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
Les + installation
Peut s'associer à un ou plusieurs boutons-poussoirs non lumineux, chaque bouton-poussoir permettant alors les fonctions marche/arrêt et variation
Les + utilisation
Allume et éteint la lumière de façon progressive (2 secondes) et intègre la fonction mémoire de niveau (la lumière s'allume au niveau d'éclairement fixé avant la dernière extinction)
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.699 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01869EN-03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01869FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06811AD Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de choix Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Nuancier Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Contrôle d'app via Bluetooth Non
- Cablage en série Non
- Type de charge Universel
- Commande auxiliaire possible Oui
- Mémoire de valeurs de luminosité Oui
- Utilisable avec un bouton-poussoir Oui
- Utilisable avec un détecteur de mouvement Non
- Utilisable avec un détecteur de présence Non
- Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur Non
- Commande radio possible Non
- Commande infrarouge possible Non
- Mode de pose Encastré
- Type de fixation Fixation avec vis
- Matériau Métal
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Galvanisé
- Finition de la surface Brillant
- Couleur Or
- Transparent Non
- Adapté à la classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Tension nominale (Un) 240-240V
- Fréquence 47-63Hz
- Tension de commande 90-243V
- Puissance nominale charge ohmique/résistive 3-400W
- Type de connexion Borne à vis
- Section de câble 2.5-2.5mm²
- Largeur d'appareil 80mm
- Hauteur d'appareil 80mm
- Profondeur d'appareil 51mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 45mm
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-35°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Type de tension AC
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 3233620677193
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Art d'Arnould univers Epure variateur toutes lampes 2 fils sans neutre - or miroir
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste