Art d'Arnould univers Epure prise RJ45 catégorie 6 FTP - blanc satin
- Ref. 67925
- Art d'Arnould
- LEGRAND
Art d'Arnould Univers Epure Blanc satin, une prise informatique et téléphone qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner et modeler les espaces
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise RJ45 catégorie6 FTP Art d'Arnould
- Univers Epure Blanc satin
- Dimensions grand carrée 80x80mm
- Se monte dans boîte d'encastrement 1 poste
- 2 modules
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.700 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (boîtes d'encastrement et vis de fixation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01889FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F01889EN-03.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10496AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Brochure Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide de choix Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Nuancier Art d'Arnould : L'Art à la Française Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage apparent Non
- Montage encastré Oui
- Encastrement de canal Non
- Citerne au sol/montage en sous-sol Non
- Type de fixation Visser
- Composition Mécanisme complet avec plaque
- Type de connecteur RJ45 8(8)
- Avec jacks/coupleurs Oui
- Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
- Catégorie 6
- Couleur Blanc
- Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
- Jacks blindés Non
- Raccordement de mise à la terre séparé Non
- Avec zone de texte Non
- Décharge séparée de câble de traction Non
- Type de montage raccordement de blindage Sans
- Direction de sortie Droit
- Avec protection contre la poussière Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Code couleur Oui
- Largeur d'appareil 80mm
- Hauteur d'appareil 80mm
- Profondeur d'appareil 35mm
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Profondeur d'encastrement 30mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35°C
- Temperature de stockage -10-70°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Encastré
- Diamètre de tube pour produit saillie 0-0mm
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 9mm
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- Maintien du cable Non applicable
- EAN/Gencode 3233620679258
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste