Enjoliveur pour double interrupteur ou va-et-vient Céliane - Blanc

Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

6,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Se monte sur les mécanismes :
    - 2 x références CM0001 : double interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX
    - 2 x référence CM0031 : double poussoir Soft NO+NF 6A
    - références CM0031 + CM0001 : poussoir Soft NO+NF 6A + interrupteur ou va-et-vient Soft 10AX
  • Un nouveau design du doigt pour un rendu plus léger et moderne
  • Blanc

Avantages

  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Profondeur
    12
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Utilisation
    Bouton à contact maintenu
  • Impression/marquage
    Sans
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Type de fixation
    À clipser
  • Sans halogène
    Oui
  • Hauteur
    53
  • Matériau
    Plastique
  • Modèle
    Bouton en 2 parties
  • Couleur
    Blanc
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Temperature de stockage
    -10-70
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Largeur
    53
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972412049

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0813 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments