Double prise chargeur USB Type-C Céliane - 20W Power Delivery Charge rapide

Double prise USB Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

46,36

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Chargeur USB conforme à la directive CEE sur l'harmonisation du standard de recharge de terminaux portables et la réduction des chargeurs mobiles
  • Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)
  • Charge idéale pour des smartphones, powerbanks ou tablettes
  • Le Power Delivery permet d'optimiser la charge en délivrant au terminal la tension qu'il peut supporter
  • Compatible avec le peigne Rapido CM0100 pour créer une combinaison de prises en multiposte (prises de courant et prises USB)

Avantages

  • Le Power Delivery 3.0 permet d'accélérer la charge en optimisant la tension délivrée tout en préservant la durée de vie de la batterie
  • Conforme à la norme IEC 63002-2021

Les + installation

Bornes automatiques permettant la connexion rapide sans outil

Les + utilisation

Charge idéale pour des smartphones, powerbanks ou tablettes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Nombre de ports USB-C
    2
  • Tension de fonctionnement
    100-240V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Courant de sortie max.
    3000mA
  • Tension de sortie
    5-20V
  • Consommation d'énergie
    0.047W
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Autre
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    40.5mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    5-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Power Delivery
    Oui
  • USB Puissance de sortie
    20
  • Courant d'alimentation
    0.5-0.5A
  • Consommation en veille
    0.047mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble
    1.5-2.5mm²
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • EAN/Gencode
    3414972452878

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations