Prise RJ45 Céliane Cat.6 FTP

Prise RJ45 Céliane à compléter d'un support universel Batibox et à combiner avec un enjoliveur et une plaque de finition

20,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Prise RJ45 Céliane à connecter à un appareil (PC, imprimante) et au réseau local (routeur ISP, switch) - La distribution filaire garantit une connexion rapide, sécurisée et fiable à internet
  • Catégorie 6 : débit de données jusqu'à 1 GigaBit/s. Corps et écarteur en alliage métallique avec revêtement cuivre/nickel
  • Prise en charge des applications PoE à haute capacité - L'alimentation par Ethernet transmet l'énergie électrique en même temps que les données sur le câblage Ethernet à paires torsadées
  • Les connecteurs RJ45 sont équipés d'un écrou de blocage et ne nécessitent pas d'outil particulier et peuvent être recâblés en cas d'erreur - Contacts or/nickel, épaisseur de l'or minimum 0,8 micron
  • Compatible avec les cordons équipés de fiches RJ11, RJ12 ou RJ45

Avantages

  • Conforme aux normes : ISO/IEC 11801 Edition 2, CENELEC EN 50173-1 2007, ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1, IEC series 60603-7

Les + installation

Connecteur sans outillage avec connexion rapide grâce au sertissage intégré

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nettoyer la surface avec un chiffon - Ne pas utiliser d'acétone, de produits de nettoyage pour le goudron ou de trichloréthylène
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage apparent
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Encastrement de canal
    Non
  • Citerne au sol/montage en sous-sol
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Composition
    Mécanisme seul
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Avec jacks/coupleurs
    Oui
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    1
  • Catégorie
    6
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Jacks blindés
    Non
  • Boîtier blindé
    Non
  • Raccordement de mise à la terre séparé
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Compatible avec des couvercles tiers
    Non
  • Décharge séparée de câble de traction
    Non
  • Type de montage raccordement de blindage
    Sans
  • Direction de sortie
    Droit
  • Avec protection contre la poussière
    Oui
  • Avec résistance terminale
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Codage mécanique
    Non
  • Code couleur
    Oui
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    34.5mm
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Profondeur d'encastrement
    25mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK03
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Diamètre de tube pour produit saillie
    0-0mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    9mm
  • Nature d'embout entrée de cable
    Non applicable
  • Entre axe de fixation verticale
    60-60mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    60-60mm
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414972574242

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1632 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit