Plaque de finition Céliane 1 poste Collection Matière Brute finition Frêne Wengué

Délicatesse de la porcelaine, élégance du verre, design du métal, chaleur du bois. Céliane Matière met en valeur la noblesse et l’authenticité des matières. À associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

45,96

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Plaque de finition Céliane 1 poste
  • Finition Frêne Wengué
  • A associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
  • Cette plaque est composée de 2 parties : la finition en frêne certifié PEFC 100%, garantissant que le bois utilisé provient de forêts gérées durablement, et une sous-plaque noire comportant 100% de plastique recyclé. Cela représente au moins 50% de matière recyclée sur le poids total de la plaque

Avantages

  • Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design au gré de vos envies, tout en conservant le mécanisme installé. Elles s'adaptent également sur vos mécanismes Céliane des éditions précédentes

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : la plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Changez de style en un seul clip !

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Bois
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    101mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    9mm
  • Diamètre intérieur
    53mm
  • Diamètre de l'alésage (ouverture)
    53mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Fraxinus (Frène)
  • Certification du bois (liste)
    PEFC 100% (BVFR-PEFC-COC-0128543)
  • Zone climatique de provenance de bois
    Tempéré
  • Nombre de prises de courant
    1
  • EAN/Gencode
    3414972438148

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

50 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Certification Bois/Cuir

Questions fréquentes

Domotique et maison connectée

En neuf et en rénovation, les produits Céliane with Netatmo sont compatibles avec l'ensemble des plaques de finition de la gamme Céliane. Les prises et interrupteurs connectés s'installent facilement à la place de prises et interrupteurs encastrés existants sans modification de...
En savoir plus

Interrupteurs et prises

Outre sa fonctionnalité, l’interrupteur en intérieur comme en extérieur, est devenu un véritable élément décoratif de votre domicile ou de votre lieu de travail. Il se décline aujourd’hui dans toutes les couleurs, avec différentes finitions et se compose en fonction de vos besoins...
En savoir plus

Question sur un produit

Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés. 87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.
En savoir plus