Enjoliveur pour commande des volets roulants Céliane - Titanium

Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

15,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Finition Titanium

Caractéristiques produit

  • Se monte sur les mécanismes :
    - référence CM0043 : interrupteur pour volets roulants
    - référence CM0044 : poussoir pour commande de volets roulants par boîtier d'automatisme
    - référence CM0045 : poussoir pour commande directe de volets roulants
  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bouton en 3 parties
  • Impression/marquage
    Symbole «flèches»
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Utilisation
    Store / volet roulant
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    53mm
  • Hauteur
    53mm
  • Profondeur
    9mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3414972413862

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1283 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit