Enjoliveur pour prise simple ou double chargeur USB Céliane - Titanium

Enjoliveur Céliane à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

6,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Finition Titanium

Caractéristiques produit

  • Se monte sur les mécanismes :
    - référence CM0153 : chargeur 2 USB Types-A + C 20W
    - référence CM0154 : chargeur 2 USB Type-C 20W bornes auto
    - référence CM0156 : chargeur USB Type-C 45W Power delivery
    - référence CM0158 : chargeur 2 USB Type C 30W Power delivery
    - référence CM0143 : précâblé prise 2P+T + chargeur 2 USB A+ C 15W
    - référence CM0145 : combi prise Surface 2 P+T FB + 2USB C+C 20W PD
  • Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Impression/marquage
    Divers symboles
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Utilisation
    USB
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Avec champ d'inscription
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    53mm
  • Hauteur
    53mm
  • Profondeur
    9mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3414972409186

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1111 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit