Cube Innovation Céliane : lot de prises 2P+T, interrupteurs va-et-vient et commande sans contact

Céliane, un cube à compléter de supports universels Batibox et à combiner avec des enjoliveurs et plaques de finition de votre choix

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • 50 prises 2P+T à bornes automatiques Céliane référence CM0111
  • 20 interrupteurs ou va-et-vient 10AX Céliane référence CM0001
  • 1 commande sans contact pour éclairage 200W LED référence CM0003

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Caractéristiques techniques

  • Type d'interrupteur/bouton-poussoir
    Autre
  • Type de prise
    Broche de contact de protection
  • Nombre de prises de courant
    20
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Type de fixation
    Autre
  • Avec éclairage
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Tension nominale
    230V
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes
    1.5-2mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972682596

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers