Module scénario IPBUS pour gestion scénario des chambres hôtel
- Ref. MH201
- MyHOME
- BTICINO
Module de scenarios IP, conçu pour la gestion de la chambre et des parties communes
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitStock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Module de scénarios IP/BUS-SCS - 1 module
- Fonctions principales :
- gestion des badges
- gestion des fonctions de la chambre
- passerelle de configuration des dispositifs installés dans la chambre
- communication avec le logiciel de supervision
- gestion des scénarios : en mesure de mémoriser jusqu’à 50 scénarios
- gestion des lumières comme module mémoire
- mémorise les événements intervenus dans la chambre dans un registre ou log qui peut être déchargé à l’aide du logiciel de supervision - Alimentation 18V= à 27V=
Les + installation
Configuration avec logiciel My hotel suites disponibles sur catalogue en ligne
Les + utilisation
Permet de rajouter des contrôleurs modulaires SCS
Recommandations / restrictions d’usages
- Il est nécessaire d’utiliser un MH201 pour chaque chambre ou zone commune
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1008 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- MM00777-b-FR.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MM00777-b-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MM00777-b-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- RA00122AB_S_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06187AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 1
- Couplage au bus inclus Oui
- Elément fonctionnel logique Oui
- Traitement antimicrobien Non
- EAN/Gencode 8005543498033
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Logiciels et firmware
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste