Les conduits Arnould deviennent Legrand
À partir du 1er janvier 2019, les conduits de la marque Arnould passent sous la marque Legrand. Le savoir-faire, la qualité et les références des gaines et tubes proposés restent inchangés et vous continuez à bénéficier de l'expertise du groupe Legrand dans les conduits depuis 1979.
En passant sous la marque Legrand, les conduits conservent l'exigence de qualité qui en ont fait une référence incontournable sur le marché. Vous retrouverez par exemple la qualité de lubrification exclusive permettant un gain de temps de 30% à l'installation.
Site de fabrication mais aussi plateforme logistique, notre usine de Pont à Mousson (54) est doublement certifiée ISO 9001 et ISO 14001 afin de vous garantir une qualité optimale.
La diversité de la gamme permet de s'adapter à tous vos besoins :
Vous retrouverez tous les produits dont vous aurez besoin selon les contraintes de vos chantiers.
Les références des produits restent également les mêmes. Tout ceci vous permettant de :
Par exemple, si vous aviez l'habitude de commander de la gaine ICTA Turbogliss 3422 diamètre 20, vous continuerez à partir de janvier à passer en commande la référence 05120, facile !
Les accessoires nécessaires à l'installation des différents tubes et gaines passent aussi sous la marque Legrand. Vous retrouverez donc vos produits habituels sous marque Legrand et toujours avec la même qualité. Manchons, bouchons, raccords, colliers de fixation, tire-fils...
Du tableau électrique à l'appareillage mural en passant par les accessoires de raccordement et les boîtes de dérivation, vous pouvez maintenant équiper toute l'installation électrique d'un même chantier en Legrand.