Platine de rue Linea 3000 audio sans controle d'accès - grise
- Ref. BT343071
- Linea 3000
- BTICINO
Linea 3000, platine de rue pour 1 ou 2 logements
424,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Platine de rue Linea 3000 audio saillie en Zamak BUS 2 fils
- Sans contrôle d'accès
- Permet le contrôle d'une serrure électronique grâce aux bornes S+ et S- 18V - 4A
- Configurable pour 1 ou 2 logements
Les + installation
En option : accessoires visière anti-pluie référence BT343051, montage en encastré avec accessoires référence BT343061 et sa boîte d'encastrement référence 350020
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (platines de rue édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (normes et accessibilité édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.833 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- BT00874-a-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- BT00874-a-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-guide-technique-portiers-controle-dacces.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE08950AF Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Les usages du portier connecté Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de boutons d'appel 2
- Matériau des boutons d'appel Autre
- Matériau de la façade Autre
- Hauteur de la façade 190mm
- Largeur de la façade 100mm
- Profondeur d'encastrement 26.65mm
- Mode de pose Saillie
- Technique d'installation Système bus
- Couleur Argent
- Classe de protection (IP) IP54
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-50°C
- Temperature de stockage -20-70°C
- Type de tension AC/DC
- Tension nominale (Un) 18-240V
- Courant d'alimentation 0.04-1A
- Fréquence 50-60Hz
- Niveau sonore 80dB
- Consommation en veille 40mA
- Sans halogène Oui
- Nature du cable pour connexion Souple
- Section de câble 1-2.5mm²
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé de visière de protection antipluie Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Entre axe de fixation verticale 1600-1650mm
- Entre axe de fixation horizontale 30-50mm
- Mode de commande Filaire
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Mains libres Oui
- Réglage du volume sonore Oui
- Adressable Non
- Portier avec Application mobile Oui
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
- Type de caméra Orientable
- Angle de vue de la caméra 100°
- Distance max entre platine et poste intérieur 150m
- Type de grade de communication Autre
- Code CEI (Pack1) Non applicable
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Non applicable
- Composition de l'élément (Pack1) Non applicable
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543565216
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Platine de rue Linea 3000 audio sans controle d'accès - grise
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main