Céliane - Page 55

La gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne

produit

1299 produits
Commande filaire tactile BUS KNX Céliane avec 4 touches - verre Piano - Page 55
Céliane | ref. 0 675 74

Commande filaire tactile BUS KNX Céliane avec 4 touches - verre Piano - Page 55

481,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commande filaire tactile BUS KNX Céliane avec 4 touches - verre Kaolin - Page 55
Céliane | ref. 0 675 72

Commande filaire tactile BUS KNX Céliane avec 4 touches - verre Kaolin - Page 55

481,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Valise de présentation plaques Céliane 34 finitions - Page 55
Céliane | ref. 0 686 00

Valise de présentation plaques Céliane 34 finitions - Page 55

1615,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Céliane™ : L'appareillage électrique design et innovant

Découvrez Céliane™, la gamme iconique d’appareillage électrique au design moderne et épuré. Alliant esthétisme, innovation et facilité d’installation, Céliane™ propose des interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, des fonctions lumineuses distinctives, ainsi que le variateur d’ambiance lumineuse Céliane™ Rotary.

Profitez de la prise Surface Confort, la plus compacte du marché, des chargeurs USB Power Delivery ultra-performants et du système de peigne Rapido, réduisant le temps de raccordement des prises.

L’appareillage Céliane™ se distingue par ses enjoliveurs élégants en Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage et Matière, en parfaite harmonie avec les tendances déco actuelles. Disponibles en 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical, ainsi qu’en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm, les plaques offrent une flexibilité optimale.

Facile à installer, Céliane™ s’intègre aussi bien dans les constructions neuves qu’en rénovation, y compris dans les anciennes boîtes d’encastrement de 30 mm. Optez pour une installation électrique moderne et performante avec Céliane™ !

Toutes les fonctions et finitions sont disponibles sur l'App Legrand Pro, l'application qui vous permet de réaliser vos configurations d’appareillages avec l’ensemble de nos gammes en Legrand ou Bticino : Céliane, Mosaic, dooxie, Plexo, Living Now, etc.

Également disponible sur le configurateur Legrand Config Pro, outil gratuit, accessible en ligne, pour les professionnels de l'électricité qui vous aide à préparer vos listes de matériel électrique rapidement et simplement.