Valise de présentation plaques Céliane 34 finitions

Céilane, une valise de démonstration avec les indispensables des mécanismes et plaques

1615,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Valise 34 finitions Céliane
  • Composition :
    - 7 plaques de finition Céliane Poudré
    - 7 plaques de finition Céliane Métal
    - 5 plaques de finition Céliane Laqué
    - 15 plaques de finition Céliane Matière
    - 1 inter ou va-et-vient Soft
    - 1 chargeur USB Type-C + Type-A- 1 prise 2P+T Surface
    - 1 commande sans fils disponible en 3 finitions (blanc, titane, graphite)

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Type de fixation
    Autre
  • Largeur
    410mm
  • Hauteur
    390mm
  • Profondeur
    180mm
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • Nombre de prises de courant
    1
  • EAN/Gencode
    3414970519245

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations