Transformateur HT-BT

produit

18 produits
Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H3
ref. ZUBXS31H3

Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H3

10250,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H2
ref. ZUBXS31H2

Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H2

8884,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H1
ref. ZUBXS31H1

Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H1

7675,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H5
ref. ZUBXS31H5

Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H5

16460,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H4
ref. ZUBXS31H4

Enveloppe IP31 IK07 pour transformateurs secs type H4

11620,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 1000kVA - 2900Kg - primaire 20kV aluminium - 1700x1000x1930mm
ref. ZUHK4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 1000kVA - 2900Kg - primaire 20kV aluminium - 1700x1000x1930mm

116700,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 630kVA - 1880Kg - primaire 20kV aluminium - 1500x850x1630mm
ref. ZUHI4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 630kVA - 1880Kg - primaire 20kV aluminium - 1500x850x1630mm

80970,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 800kVA - 2300Kg - primaire 20kV aluminium - 1600x1000x1750mm
ref. ZUHJ4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 800kVA - 2300Kg - primaire 20kV aluminium - 1600x1000x1750mm

102500,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 400kVA - 1500Kg - primaire 20kV aluminium - 1400x850x1470mm
ref. ZUHG4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 400kVA - 1500Kg - primaire 20kV aluminium - 1400x850x1470mm

62260,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 500kVA - 1650Kg - primaire 20kV aluminium - 1450x850x1550mm
ref. ZUHH4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 500kVA - 1650Kg - primaire 20kV aluminium - 1450x850x1550mm

64820,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 250kVA - 1230Kg - primaire 20kV aluminium - 1400x780x1400mm
ref. ZUHE4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 250kVA - 1230Kg - primaire 20kV aluminium - 1400x780x1400mm

52450,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 315kVA - 1400Kg - primaire 20kV aluminium - 1400x850x1460mm
ref. ZUHF4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 315kVA - 1400Kg - primaire 20kV aluminium - 1400x850x1460mm

57610,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 160kVA - 920Kg - primaire 20kV aluminium - 1350x760x1340mm
ref. ZUHC4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 160kVA - 920Kg - primaire 20kV aluminium - 1350x760x1340mm

44430,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 100kVA - 880Kg - primaire 20kV aluminium - 1350x750x1320mm
ref. ZUHB4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 100kVA - 880Kg - primaire 20kV aluminium - 1350x750x1320mm

42990,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 1600kVA - 3900Kg - primaire 20kV aluminium - 1800x1000x2150mm
ref. ZUHM4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 1600kVA - 3900Kg - primaire 20kV aluminium - 1800x1000x2150mm

155100,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 2500kVA - 5900Kg - primaire 20kV aluminium - 2050x1400x2380mm
ref. ZUHO4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 2500kVA - 5900Kg - primaire 20kV aluminium - 2050x1400x2380mm

225900,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 1250kVA - 3400Kg - primaire 20kV aluminium - 1750x1000x2010mm
ref. ZUHL4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 1250kVA - 3400Kg - primaire 20kV aluminium - 1750x1000x2010mm

124800,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HTA/BT AAoAk - 2000kVA - 4700Kg - primaire 20kV aluminium -1950x1000x2260mm
ref. ZUHN4AIAGPA

Transformateur HTA/BT AAoAk - 2000kVA - 4700Kg - primaire 20kV aluminium -1950x1000x2260mm

187700,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur HT-BT

Composant essentiel de tout système de distribution électrique dans différents types d'applications (tertiaires ou industrielles), en neuf comme en rénovation, les transformateurs HT/BT ou HTA/BT assurent la conversion de la haute tension en basse tension. Et ce, avec une qualité certifiée par un grand nombre de tests : mesure de la résistance des enroulements, mesure des pertes à vide et du courant, essai de tenue au choc de foudre, essai d’échauffement ou encore test de résistance aux courants de court-circuit.

Notre offre propose des transformateurs de différentes puissances (allant de 100 kVA à plusieurs MVA) aux nombreux atouts :

  • décharges partielles < 5 pC pour une durée de vie optimisée
  • fabrication en résine coulée pour une performance maximum en matière de sécurité et de flexibilité
  • utilisation de résines époxy de haute qualité pour minimiser l’impact environnemental
  • utilisation de matériaux pouvant être recyclés ou éliminés lorsque les transformateurs arrivent en fin de vie
  • technologie sans huile et pas de bac de retention pour optimiser la maintenance du transformateur
  • enroulements HT produits avec une classe d’isolement renforcée
  • bornes HT et BT conçues pour faciliter le raccordement du produit sur chaque enroulement

Fournis avec un réglage haute tension +/- 2 x 2.5%, nos transformateurs sont livrés avec divers accessoires tels qu’une plaque signalétique, des anneaux de levage et des sondes.

Nos solutions HTBT permettent de réduire de manière homogène la consommation énergétique et d’améliorer la performance énergétique des bâtiments. Nos équipes sont à vos côtés à chaque étape de vos projets pour comprendre et agir vers plus d’efficacité énergétique !

Nos experts sont aussi à votre écoute pour répondre à toute demande spécifique et vous apporter les informations techniques dont vous avez besoin pour garantir la pertinence de vos devis. L’assurance, aussi, d’installations respectant pleinement les directives et normes de type IEC.

Retrouvez également dans ce catalogue en ligne des documents à télécharger et notre offre de services, dont le service dédié aux transformateurs (entretien général, contrôle mécanique électrique des transformateurs secs enrobés HT/BT ou HTA/BT, nettoyage, etc.) !

À noter que la gamme de solutions de puissance et de continuité de service Legrand est également composée de canalisations électriques préfabriquées, de batteries de condensateurs ou encore d’onduleurs, pour des systèmes de distribution complets garantissant une qualité de l’énergie optimale et la protection des équipements sensibles.