Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Transformateur HTA/BT AAoAk - 160kVA - 920Kg - primaire 20kV aluminium - 1350x760x1340mm

  • Ref. ZUHC4AIAGPA
  • ZUCCHINI

Transformateurs secs HT/BT autoextinguibles respectant le règlement 548/2014/CE et répondant ainsi au second palier (juillet 2021) de la directive européenne 2009/125/CE dite EcoDesign : AAoAk

49980,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 35 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Transformateur 160 kVA (HT moulée, BT imprégnée) conforme à la nouvelle classification Type AAoAk - Livré sans enveloppe
  • Egalement conforme à la norme EN-60076-11 qui fixe les valeurs de décharges partielles à ne pas dépasser. Les transformateurs secs HT/BT vont au-delà des exigences fixées avec des décharges partielles < 5pC
  • Livré avec :- plaque signalétique- 4 anneaux de levage- 4 galets orientables et 4 plages de raccordement BT en aluminium non étamé (3P+N)- Set 3 sondes PT100 + relais T154- PV d'essai
  • BIL LIST2 (tension de choc : 125 kV) - Classe environnementale : E3-C2-F1 ( E4 réalisable sur-mesure) - Réglage Haute Tension +/- 2x2.5% - Couplage Dyn 11 et Ucc à 6%
  • Tension HT : 20kV Aluminium - Tension BT : 410V Aluminium - Encombrement approximatif transformateur : 1350x760x1340mm - Poids : 920kg

Avantages

  • Maintenance simplifiée : refroidissement air ambiant-pas de bac de rétention.
  • Réduction de l'impact environnemental et de la consommation d'énergie, entraînant des économies financières et une diminution des émissions de CO₂
  • Durée de vie optimisée : décharges partielles < 5 pC

Les + installation

Classe F1 : aucune barrière coupe-feu n'est nécessaire - Encombrement réduit et possibilité d'installer des charges proches, avec des économies de coûts de raccordement. Une mise en oeuvre simplifiée et une isolation optimisée ( bornes HT/BT)

Les + utilisation

Sécurité accrue grâce à l'utilisation de résine de haute qualité et à l'absence d'utilisation de fluides de refroidissement.Maintenance réduite : pas de bac de rétention

Recommandations / restrictions d’usages

  • Enveloppe compatible référence ZUBXSH31H1

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Tension primaire
    20kV
  • Tension secondaire 1
    0.41kV
  • Avec raccord de câbles par emboitement
    Non
  • Convient selon directive Ecodesign (EU) n° 548/2014
    Oui
  • Perte à vide
    360W
  • Perte de charge (tension secondaire 1)
    2600W
  • Puissance raccordée
    160kVA
  • Changeur de prises
    +/- 2 x 2,5 %
  • Type de transformateur
    Sec
  • Transformateur de commutation
    Dyn11
  • Fréquence
    50Hz
  • Poids total
    920kg
  • Longueur
    1350mm
  • Hauteur
    1340mm
  • Largeur
    760mm
  • Avec roulettes
    Oui
  • Avec thermomètre
    Non
  • Nombre de pattes de levage
    4
  • Nombre de terminaux de mise à la terre
    2
  • Type de traitement de la surface
    Peint
  • EAN/Gencode
    8033777505753

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

5430 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit