Goulotte de distribution avec cloison fixe Viadis 2 compartiments 60x40mm et longueur 2m livrée avec couvercle gris

  • Ref. 16390
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Goulotte de distribution avec cloison fixe Viadis 2 compartiments 60x40mm et longueur 2m livrée avec couvercle gris

31,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Goulotte distribution
  • Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles
  • Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique
  • Auto-adhésif - Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
  • Fixation par :
    - collage
    - chevilles
    - chevilles plaque de plâtre
    - vis, clous…

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    40mm
  • Largeur
    60mm
  • Longueur
    2000mm
  • Section transversale utile
    1720mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    7035
  • Nombre de cloisons fixes
    1
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Séparé
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Oui
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    15-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780163903

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations