Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm gris

  • Ref. 16373
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm gris

44,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle plat
  • Angle 90° - 90°
  • Plastique

Information sur la gamme

La solution de distribution VIADIS™ a été spécialement conçue pour répondre à tous les projets d’aménagement, aussi bien dans le résidentiel que dans le tertiaire

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Classe de protection (IP)
    IP3X
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur
    40mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780163736

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.233 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments