produit

249 produits
Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ ou 48V~ - 100VA
ref. 0 426 62

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ ou 48V~ - 100VA

1079,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ ou 48V~ - 400VA
ref. 0 426 65

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ ou 48V~ - 400VA

1508,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ ou 48V~ - 250VA
ref. 0 426 64

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 24V~ ou 48V~ - 250VA

1274,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 2,5kVA
ref. 0 425 43

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 2,5kVA

3751,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 4kVA
ref. 0 425 44

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 4kVA

4220,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 0,63kVA
ref. 0 425 40

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 0,63kVA

2693,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 1kVA
ref. 0 425 41

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 1kVA

3223,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 1,6kVA
ref. 0 425 42

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 1,6kVA

3569,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 16kVA
ref. 0 425 47

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 16kVA

6750,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP44 - 100VA - fixation murale
Hypra | ref. 0 423 71

Bloc de sécurité BSM pour fiches Hypra IP44 - 100VA - fixation murale

1650,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur monophasé IP21 - 3,15kVA
ref. 0 422 65

Autotransformateur monophasé IP21 - 3,15kVA

1819,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur monophasé IP21 - 6,3kVA
ref. 0 422 67

Autotransformateur monophasé IP21 - 6,3kVA

2493,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur monophasé IP21 - 4kVA
ref. 0 422 66

Autotransformateur monophasé IP21 - 4kVA

2019,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur monophasé IP21 - 8kVA
ref. 0 422 68

Autotransformateur monophasé IP21 - 8kVA

2929,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 0,63kVA
ref. 0 428 20

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 0,63kVA

2838,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 1kVA
ref. 0 428 21

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 1kVA

3226,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur triphasé IP21 - 1kVA
ref. 0 421 99

Autotransformateur triphasé IP21 - 1kVA

2529,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur triphasé IP21 - 0,63kVA
ref. 0 421 98

Autotransformateur triphasé IP21 - 0,63kVA

2350,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 2,5kVA
ref. 0 428 23

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 2,5kVA

3917,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 4kVA
ref. 0 428 24

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 4kVA

4604,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 1,6kVA
ref. 0 428 22

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 1,6kVA

3897,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur triphasé IP21 - 2,5kVA
ref. 0 422 01

Autotransformateur triphasé IP21 - 2,5kVA

2727,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur triphasé IP21 - 4kVA
ref. 0 422 02

Autotransformateur triphasé IP21 - 4kVA

2983,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur triphasé IP21 - 40kVA
ref. 0 422 07

Autotransformateur triphasé IP21 - 40kVA

6114,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur

Le rôle d’un transformateur électrique, composé notamment d’un enroulement primaire, d’un enroulement secondaire, de bobines et d’un noyau, à pour rôle d’adapter la tension (l’élever ou l’abaisser) des réseaux alternatifs pour l’alimentation d’appareils, ce qui permet un transfert entre un circuit primaire et un circuit secondaire.  

Différents types de transformateurs sont disponibles et peuvent être choisis selon l’installation : le transformateur monophasé (assure l’isolation électrique par rapport au secteur avec ou sans changement de tension), et le transformateur triphasé.  

En monophasé, des transformateurs de commande et sécurité ou de commande et séparation des circuits existent à vis ou à connexion automatique, et chacun fonctionne selon les modèles avec différents niveaux de tension en primaire et secondaire.  

En triphasé, il s’agit de transformateurs d’isolement primaire et secondaire (isolation fonctionnelle du réseau d’alimentation en modifiant le régime de neutre), d’autotransformateurs (pour alimenter des appareils comme des compresseurs, moteurs, armoires, pour lesquels un changement de tension est nécessaire, sans changer de régime de neutre ni isolation électrique du réseau de distribution), ou encore de transformateurs d’isolement à pertes réduites (permet un haut rendement : pertes de fer en raison du changement de flux en alternatif ou pertes dues à la charge minimisées). 

Des accessoires (platine pour montage ou roulettes pour les modèles spécifiques au milieu hospitalier) permettent de compléter leur installation et facilitent leur transport ou leur fonctionnement.  

Utilisez notre site pour vous renseigner sur les produits contenant des bobines et un noyau, et découvrez leurs particularités afin de pouvoir décider dans quel cas les mettre en œuvre.