produit

300 produits
Transformateur d'isolement monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 10kVA
ref. 0 425 05

Transformateur d'isolement monophasé primaire 230V~ à 400V~ et secondaire 115V~ à 230V~ - 10kVA

5242,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 400VA
ref. 0 426 35

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 400VA

1548,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 250VA
ref. 0 426 34

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 250VA

1341,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 1600VA
ref. 0 426 38

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 1600VA

1860,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 1000VA
ref. 0 426 37

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 1000VA

1654,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 630VA
ref. 0 426 36

Transformateur CNOMO TDCE version I pour circuit de commande primaire 230V à 400V et secondaire 115V ou 230V - 630VA

1449,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 10kVA
ref. 0 425 46

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 10kVA

5550,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 6,3kVA
ref. 0 425 45

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 230V~+N - 6,3kVA

4732,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 4kVA
ref. 0 428 24

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 4kVA

4604,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 1kVA
ref. 0 428 21

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 1kVA

3226,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 6,3kVA
ref. 0 428 25

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 6,3kVA

4785,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 10kVA
ref. 0 428 26

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 10kVA

5494,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 16kVA
ref. 0 428 27

Transformateur d'isolement primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 16kVA

6659,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur monophasé 230/400V 3,15kVA IP21

Nouveauté

ref. 2 422 65

Autotransformateur monophasé 230/400V 3,15kVA IP21

1641,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur monophasé 230/400V 6,3kVA IP21

Nouveauté

ref. 2 422 67

Autotransformateur monophasé 230/400V 6,3kVA IP21

2249,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur monophasé 230/400V 8kVA IP21

Nouveauté

ref. 2 422 68

Autotransformateur monophasé 230/400V 8kVA IP21

2643,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur monophasé 230/400V 4kVA IP21

Nouveauté

ref. 2 422 66

Autotransformateur monophasé 230/400V 4kVA IP21

1822,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur monophasé 230/400-115/230V 1,6kVA IP21

Nouveauté

ref. 2 425 01

Transformateur monophasé 230/400-115/230V 1,6kVA IP21

1889,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur monophasé 230/400-115/230V 1kVA IP21

Nouveauté

ref. 2 425 00

Transformateur monophasé 230/400-115/230V 1kVA IP21

1288,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur triphasé 230/400V 100kVA IP21

Nouveauté

ref. 2 422 09

Autotransformateur triphasé 230/400V 100kVA IP21

9739,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur triphasé 230/400V 63kVA IP21

Nouveauté

ref. 2 422 08

Autotransformateur triphasé 230/400V 63kVA IP21

7204,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Autotransformateur triphasé 230/400V 40kVA IP21

Nouveauté

ref. 2 422 07

Autotransformateur triphasé 230/400V 40kVA IP21

5516,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur triphasé 400 triangle - 400V étoile+N 200kVA IP21

Nouveauté

ref. 2 428 36

Transformateur triphasé 400 triangle - 400V étoile+N 200kVA IP21

23710,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur triphasé 400 triangle - 400V étoile+N 125kVA IP21

Nouveauté

ref. 2 428 34

Transformateur triphasé 400 triangle - 400V étoile+N 125kVA IP21

15470,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur

Le rôle d’un transformateur électrique, composé notamment d’un enroulement primaire, d’un enroulement secondaire, de bobines et d’un noyau, à pour rôle d’adapter la tension (l’élever ou l’abaisser) des réseaux alternatifs pour l’alimentation d’appareils, ce qui permet un transfert entre un circuit primaire et un circuit secondaire.  

Différents types de transformateurs sont disponibles et peuvent être choisis selon l’installation : le transformateur monophasé (assure l’isolation électrique par rapport au secteur avec ou sans changement de tension), et le transformateur triphasé.  

En monophasé, des transformateurs de commande et sécurité ou de commande et séparation des circuits existent à vis ou à connexion automatique, et chacun fonctionne selon les modèles avec différents niveaux de tension en primaire et secondaire.  

En triphasé, il s’agit de transformateurs d’isolement primaire et secondaire (isolation fonctionnelle du réseau d’alimentation en modifiant le régime de neutre), d’autotransformateurs (pour alimenter des appareils comme des compresseurs, moteurs, armoires, pour lesquels un changement de tension est nécessaire, sans changer de régime de neutre ni isolation électrique du réseau de distribution), ou encore de transformateurs d’isolement à pertes réduites (permet un haut rendement : pertes de fer en raison du changement de flux en alternatif ou pertes dues à la charge minimisées). 

Des accessoires (platine pour montage ou roulettes pour les modèles spécifiques au milieu hospitalier) permettent de compléter leur installation et facilitent leur transport ou leur fonctionnement.  

Utilisez notre site pour vous renseigner sur les produits contenant des bobines et un noyau, et découvrez leurs particularités afin de pouvoir décider dans quel cas les mettre en œuvre.