Télécharger l'image en grand format

Transformateur de séparation des circuits primaire 400V~ et secondaire 400V~+N - 1kVA

  • Ref. 0 428 21
  • LEGRAND

Transformateur triphasé pour alimenter des équipements utilisant la basse tension (BT) comme l'éclairage, électroportatif utilsé pour locaux type enceintes conductrices exiguës ou l'alimentation de prises industrielles BT

3226,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Transformateur triphasé de séparation des circuits - IP21
  • - Puissance 1kVA- Borne primaire câble souple 4mm²- Borne secondaire câble souple 4mm²
  • Primaire 400V~ couplage triangle - Secondaire 400V~ couplage étoile neutre sorti + N avec écran électrostatique - Cuve RAL7035
  • Conforme à la norme IEC EN 61558-2-4

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Construit comme un transformateur de sécurité
    Non
  • Construit comme un transformateur d'isolement
    Oui
  • Construit comme un auto-transformateur
    Non
  • Tension primaire 1 (Min-Max)
    400-400V
  • Tension secondaire 1 (Min-Max)
    400-400V
  • Type de commutation
    DY
  • Puissance nominale
    1000VA
  • Classe de matériau isolant selon IEC 85
    B
  • Protégé contre les courts-circuits
    Non
  • Tension de court-circuit relative uk
    2%
  • Largeur
    370mm
  • Hauteur
    330mm
  • Profondeur
    190mm
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • EAN/Gencode
    3245060428211

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations