Rallonge multiprise avec 3 prises 2P+T , 2 prises USB Type-A , interrupteur , support tablette et cordon 1,5m - noir

  • Ref. 0 504 11
  • LEGRAND

Rallonge multiprise, pour brancher en tous lieux divers appareils et équipements de type électroménager, lampe, ordinateur, TV et smartphone

85,24

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks
Finition Noir

Caractéristiques produit

  • Rallonge avec 3 Prises de courant 2P+T orientées à 45° - 16A 230V 3680W
  • Equipée de :
    - 1 Prise USB Type-A 1,5A
    - 1 prse USB Type-A Quickcharge 2.0 Qualcomm 2,4A
    - support antidérapant porte-tablette
  • Avec interrupteur général ON/OFF muni d'un disjoncteur coupe-circuit de 16A
  • Cordon d'alimentation en fil tressé rouge longueur 1,5m 3G 1,5mm² avec fiche 2P+T
  • Finition noir

Avantages

  • Parfait pour plan de travail pour le bureau, à la maison, à la cuisine : Prises 2P+T et USB sur un même produit
  • Cordon orientable avec sortie sur la droite ou sur la gauche
  • Produit certifié NF

Les + installation

Guide câble sous le produit et 4 grips anti-dérapant pour un excellent maintien du produit sur une surface plane

Les + utilisation

Port USB 2,4A avec Quickcharge 2.0 Qualcomm pour charger 75% plus vite tablette et smartphone

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
  • Ne jamais brancher les blocs multiPrises en série

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Couleur
    Noir
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Section de conducteur
    1.5
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Hauteur
    86
  • Largeur
    192
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Forme de boîtier
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Temperature de stockage
    -15-75
  • Angle de l'insert central vrillé
    45°
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Prise inclinée ou inclinable
    Oui
  • Longueur d'alimentation
    1.5
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    3
  • Profondeur
    109
  • Courant nominal
    16
  • Objet connecté
    Non
  • Transparent
    Non
  • Nombre de raccordements USB
    2
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Finition de la surface
    Mat
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Type de tension
    AC/DC
  • Avec couvercle
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971161207

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

58 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage

Rallonge multiprise avec 3 prises 2P+T , 2 prises USB Type-A , interrupteur , support tablette et cordon 1,5m - noir

À associer