Gâche, ventouse, serrure et poignée

produit

22 produits

Gâche, ventouse, serrure et poignée

Pour la sécurité des accès aux logements collectifs, découvrez l’offre permettant la commande des portes d’entrées via des serrures, gâches, ventouses ou encore poignées. Découvrez les nombreux types de dispositifs disponibles pour les immeubles qui permettent un verrouillage et un déverrouillage de la porte pour une ouverture et une fermeture sécurisée.  

Parmi les produits disponibles pour sécuriser des bâtiments, se trouvent les gâches à émission de courant, tirant/poussant (droite / gauche) qui ne restent déverrouillées que pendant la mise sous tension et qui sont symétriques pour offrir une flexibilité de pose, et celles à 2 temps double empennage (ou la version simple empennage), installée pour déverrouiller la porte par une simple impulsion électrique. Il existe également la gâche à rupture de courant, qui fonctionne différemment : elle se déverrouille en cas de rupture de courant. Pour les issues de secours, la gâche à manque de tension est utilisée.  

Pour les systèmes de verrouillage, il existe :  

Pour de plus amples informations sur certains points précis (force de maintien des produits par exemple), consultez nos fiches produits ou les notices sur notre site. Établir votre devis devient ainsi plus facile et rapide. Vous pourrez également compléter l’installation avec des interphones, claviers codés comportant un système de lecteur de badges ou encore des boutons-poussoir anti-vandale.