Télécharger l'image en grand format

Kit poussant en L pour ventouses standards 500kg

  • Ref. 005578
  • BTICINO

Kit de pose pour ventouse standard

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Kit poussant en L pour ventouse standard 500kg
  • Dimensions :
    - Largeur : 265mm
    - Hauteur : 72mm
    - Profondeur : 45mm

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Fonction
    Commuter
  • Technique d'installation
    Système bus
  • EAN/Gencode
    8005543538494