Onduleur tour Keor SP line interactive avec 4 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 5 à 30 minutes
- Ref. 3 101 83
- Keor SP
- Legrand Energies Solutions
Keor SP, onduleur tour monophase line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques…
Caractéristiques produit
- Onduleur monophasé Keor SP composé de 4 prises IEC avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
- Puissance :
- nominale 800VA
- active 480W - Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés
- Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur
- Autonomie : 5 minutes à 30 minutes
Recommandations / restrictions d’usages
- Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- UPS_LGR_0160_IT_AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- UPS_LGR_0160_FR_AA.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- UPS_LGR_0160_GB_AA.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE10802AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Notice LE11154AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension d'entrée 170-280V
- Fréquence primaire 45-65Hz
- Nombre de phases primaires 1
- Tension de sortie 207-253V
- Fréquence secondaire 49-61Hz
- Puissance effective de sortie 480W
- Puissance apparente de sortie 800VA
- Interface USB Oui
- Avec interface de communication RS-232 Non
- Nombre de phases secondaires 1
- SNMP Non
- Type de tension AC
- Hauteur 138mm
- Largeur 120mm
- Profondeur 330mm
- Poids 5.5kg
- Temps de pontage à pleine charge 1min
- Possibilité de gestion du réseau Non
- Technologie USV Interactif en ligne
- Type de construction Appareil indépendant
- Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6
- Efficacité totale 97%
- Contact de commutation hors tension Non
- Fonction de coupure automatique Non
- Raccordement d'entrée C14
- Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 4
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation 0-40°C
- Temperature de stockage 0-40°C
- Niveau sonore 40dB
- Type de charge Universel
- Avec prise Oui
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) VRLA
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Accumulateur (rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Plomb
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 2380g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) I : Industriel (Pas Portable)
- EAN/Gencode 3414971232006
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Formations et services
Vous aimerez aussi
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main