Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Onduleur tour Keor SP line interactive avec 1 prise 2P+T et 1 prise IEC - 600VA 360W - autonomie 5 à 30 minutes

  • Ref. 3 101 82
  • Keor SP
  • LEGRAND

Keor SP, onduleur tour monophase line interactive pour postes de travail, systèmes de sécurité, CCTV, terminaux de point de vente, applications domestiques…

282,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Keor SP composé de 1 prise IEC et 1 prise 2P+T avec protection contre les surtensions, les surcharges et les courts-circuits
  • Puissance :- nominale : 600VA- active : 360W
  • Auto-diagnostic et régulateur électronique de tension AVR intégrés
  • Fonction de démarrage à froid - Contrôle par microprocesseur
  • Autonomie : 5 minutes à 30 minutes

Avantages

  • Livré avec packaging auto-vendeur
  • Design compact et moderne blanc et noir

Les + installation

Encombrement réduit et configuration facile

Les + utilisation

Gestion avancée en fonction du niveau de décharge de la batterie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Information sur la gamme

Keor SP, une gamme d'onduleur pour les applications de bureau et informatiques de 600VA à 2000VA. Un régulateur de tension automatique (AVR) intégré garantit un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Une protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection thermique est assurée, cet onduleur au design innovant avec sa barre LED d'état permet de l'intégrer facilement dans tous les locaux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée (Min-Max)
    170-280V
  • Fréquence primaire (Min-Max)
    45-65Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie (Min-Max)
    207-253V
  • Fréquence secondaire (Min-Max)
    49-61Hz
  • Puissance effective de sortie
    360W
  • Puissance apparente de sortie
    600VA
  • Interface USB
    Oui
  • Avec interface de communication RS-232
    Non
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    138mm
  • Largeur
    120mm
  • Profondeur
    330mm
  • Poids
    5kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Technologie USV
    Interactif en ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.6
  • Efficacité totale
    96%
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    C14
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
    1
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    1
  • Classe de protection (IP)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-40°C
  • Niveau sonore
    40dB
  • Type de charge
    Universel
  • Avec prise
    Oui
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Lead
  • Poids de la batterie de Type 1
    2050
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    3414971231993

Logiciels et configurateurs

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

77 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Profil Environnemental Produit