Plaque Céliane Métal 2x2 postes - finition Titane

Céliane, une plaque Collection Métal aux alliages brillants pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires, à associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

71,15

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Plaque de couleur Céliane 2x2 postes - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur Céliane et un mécanisme sauf mécanismes suivants :
    - référence 067101 : va-et-vient
    - référence 067031 : poussoir
    - référence 067355 : prise RJ45 avec enrouleur
    - référence 067086 : variateur toutes charges dimmables
    - référence 067402 : thermostat programmable d'ambiance
    - référence 067412 : programmateur d'ambiance fil pilote pour 3 zones de chauffage
    - référence 067159 : prise rasoir
    - 5x067001 : va-et-vient
    - 5x067031 : poussoir
    - référence 067133 : prise de courant à manipulation facile avec enjoliveur blanc
    - référence 067134 : prise de courant à manipulation facile avec enjoliveur finition Titane
    - référence 067128 : prise 2P+T quadruple précâblée compacte
    - référence 067292 : écran 3,5pouces
    - référence 067456 : centrale gestion de température
  • Collection Métal : des alliages brillants et remarquables pour réhausser votre intérieur et créer des accords inattendus avec vos accessoires
  • Finiton Titane

Avantages

  • Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design, tout en conservant le mécanisme

Les + installation

Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur

Les + utilisation

L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil - Un large choix de plaques de couleurs et de matières différentes qui s'intègrent à tous les intérieurs

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    4
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    2
  • Nombre d'unités, verticales
    2
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    4
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    2
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Anodisé/oxydé
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Titane
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    175mm
  • Hauteur
    159mm
  • Profondeur
    8.5mm
  • Diamètre intérieur
    53.6mm
  • Diamètre de l'alésage (ouverture)
    53.6mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-70°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • Nombre de prises de courant
    4
  • EAN/Gencode
    3245060689681

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations