Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal avec volet vert Mosaic 2 modules - blanc
- Ref. 0 765 24
- Mosaic
- LEGRAND
Mosaic, une prise informatique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante avec volet vert
- Accepte les câbles monobrins AWG 22 jusqu'à AWG 26 et multibrins AWG 26
- Avec connecteur à connexion rapide sans outil - Repérage T 568 A et T 568 B avec codes couleurs
- Conforme aux normes ISO 11801, IEC 11801, EN 50173, ANSI 568 et TIA 568
Les + installation
Peut être installée en encastré (dans boîte d'encastrement profondeur 40mm minimum) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne, etc)
Les + utilisation
Permet la connexion haut débit d’ordinateur à un réseau informatique et les transmissions à 10Gbit/seconde
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.883 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1068 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.914 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.1101 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00950FR-08.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00950FR-09.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00950EN-08.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00950EN-09.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01557AK Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- LCS³ : le nouveau système VDI cuivre et fibre optique Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LCS³ brochure complète Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Montage apparent Non
- Montage encastré Oui
- Encastrement de canal Oui
- Citerne au sol/montage en sous-sol Oui
- Type de fixation À clipser
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Type de connecteur RJ45 8(8)
- Avec jacks/coupleurs Oui
- Adapté au nombre de jacks/coupleurs 1
- Catégorie 6A (IEC)
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Type de connexion Contact pour connexion autodénudante
- Jacks blindés Oui
- Raccordement de mise à la terre séparé Non
- Avec zone de texte Oui
- Décharge séparée de câble de traction Non
- Type de montage raccordement de blindage Autre
- Direction de sortie Droit
- Avec protection contre la poussière Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- Code couleur Oui
- Largeur d'appareil 45mm
- Hauteur d'appareil 45mm
- Profondeur d'appareil 46.5mm
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Profondeur d'encastrement 31mm
- Résistance aux chocs (IK) IK03
- Temperature d'utilisation /d'installation -40-70°C
- Temperature de stockage -40-70°C
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Encastré
- Diamètre de tube pour produit saillie 0-0mm
- Diamètre maxi d'entrée de câbles 9mm
- Nature d'embout entrée de cable Non applicable
- Entre axe de fixation verticale 0-0mm
- Entre axe de fixation horizontale 0-0mm
- Maintien du cable Non applicable
- EAN/Gencode 3245060765248
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal avec volet vert Mosaic 2 modules - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste