Nouveauté

Bague Céliane pour enjoliveurs MyHome - Noir

Céliane, une bague pour fixation des enjoliveurs sur les mécanismes KNX et BUS, à compléter d'un support et d'une plaque de finition

6,81

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Bague de fixation pour enjoliveurs MyHome simples et doubles
  • Également disponible en finition Blanc et Titanium

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Type de fixation
    À clipser
  • Temperature de stockage
    -10-70
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Impression/marquage
    Divers symboles
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50
  • Couleur
    Noir
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Finition de la surface
    Mat
  • Largeur
    53
  • Hauteur
    53
  • Profondeur
    9
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans halogène
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Modèle
    Bouton en 3 parties
  • Avec champ d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414972791328

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations