Plaque de finition Céliane Bleu de Four - 1 poste

Mat, brillant, noir, blanc, couleurs tendances, etc. Céliane Déco ouvre un éventail d’inspirations pour façonner les intérieurs et la décoration. À associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane

4,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Le rattrapage de la plaque permet de corriger les éventuelles déformations du mur au moment de l'installation : rattrapage négatif jusqu'à 0,75mm et rattrapage positif jusqu'à 2,25mm - La plaque reste toujours au contact du mur
  • L'encoche sur le côté de la plaque permet un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil
  • À associer à un support universel Batibox, un mécanisme et un enjoliveur Céliane
  • Cette plaque est composée d'une sous-plaque noire comportant 100% de plastique recyclé. Cela représente au moins 51% de matière recyclée sur le poids total de la plaque

Avantages

  • Les plaques Céliane permettent de changer facilement le design au gré de vos envies, tout en conservant le mécanisme installé. Elles s'adaptent également sur vos mécanismes Céliane des éditions précédentes

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'unités
    1
  • Sens de montage
    Horizontal et vertical
  • Nombre d'unités, horizontales
    1
  • Nombre d'unités, verticales
    1
  • Nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
    2
  • Nombre de modules verticaux (construction modulaire)
    1
  • Avec grille de montage
    Non
  • Montage encastré
    Oui
  • Adapté à une boîte de sol
    Non
  • Adapté à un canal d'allège
    Non
  • Adapté à une installation intégrée
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Bleu
  • Transparent
    Non
  • Avec volet de protection
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de fixation
    À clipser
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    82mm
  • Profondeur
    9mm
  • Diamètre intérieur
    53mm
  • Diamètre de l'alésage (ouverture)
    53mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Essence du bois en latin
    Non applicable
  • Certification du bois (liste)
    Non applicable
  • Zone climatique de provenance de bois
    Non applicable
  • Nombre de prises de courant
    1
  • EAN/Gencode
    3414972417716

Logiciels et configurateurs

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1626 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Questions fréquentes

Domotique et maison connectée

En neuf et en rénovation, les produits Céliane with Netatmo sont compatibles avec l'ensemble des plaques de finition de la gamme Céliane. Les prises et interrupteurs connectés s'installent facilement à la place de prises et interrupteurs encastrés existants sans modification de...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

Les plaques de finition du nouveau Céliane sont adaptables sur l’ancien Céliane, car il s’agit du même support Batibox. Le changement de plaques se fait très facilement et en quelques secondes, d'un simple geste.
En savoir plus
La codification des références produits Céliane a été entièrement repensée et simplifiée. Désormais plus intuitive, elle permet de choisir les solutions Céliane adaptées aisément.    Les références se composent désormais de 3 parties : la lettre C (Céliane) d’une...
En savoir plus