Répartiteur modulaire audio-vidéo BUS 2 fils 4 entreés et 4 sorties - 6 modules
- Ref. F441
- MyHOME
- BTICINO
Equipement complémentaire pour portier audio-vidéo
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Répartiteur audio-vidéo BUS 2 fils, permet de distribuer jusqu’à 4 sources audio ou deux colonnes montantes audio/vidéo 2 fils
- 4 entrées pour platines ou caméras BUS ou caméras coaxiales 75Ω (via interface coaxiale pour caméra référence 347400)
- 4 sorties vers postes intérieurs
- 6 modules DIN
Les + installation
Le câblage des sources audio, au niveau de l’entrée du répartiteur, et le câblage des amplificateurs et des commandes, au niveau de la sortie du répartiteur, peuvent être réalisés en utilisant les bornes à vis existantes
Les + utilisation
Permet de diviser l'installation en 4 colonnes montantes audio vidéo BUS 2 fils
Recommandations / restrictions d’usages
- Doit être utilisé avec l’alimentation référence BT346050
Information sur la gamme
Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (schémas d'installation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.833 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.859 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (codification des platines de rue et des postes intérieurs édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- MQ00674-b-IT.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- MQ00674-b-EN.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice T8922C Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Guide MyHOME Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Adapté à Poste intérieur
- Mode de pose Autre
- Matériau Autre
- EAN/Gencode 8012199684406
Formations et services
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste