Home + Control
Avec l’application Home + Control, vous pouvez gérer facilement tous vos appareils connectés, où que vous soyez. Téléchargez-la gratuitement et prenez le contrôle de votre logement du bout des doigts !
Grâce à elle, vous pouvez :
- commander vos appareils électriques depuis votre smartphone, chez vous ou à distance, ou même par la voix via un assistant vocal
- consulter vos consommations d’énergie pour mieux les maîtriser et réaliser des économies
- programmer des plannings adaptés à votre rythme de vie pour plus de confort au quotidien
- recevoir des alertes en cas d’anomalie, comme une lumière restée allumée ou une coupure de courant
Avec son tableau de bord clair et intuitif, l'App Home + Control vous offre une vue d’ensemble en temps réel de votre installation domotique, accessible à tout moment, où que vous soyez.

Home + Security
Avec l'application Home + Security, permet de piloter à distance tous les équipements de sécurité connectés Legrand d’un logement depuis un smartphone : caméras, alarmes, détecteurs ou encore visiophone.
Sans abonnement, elle offre des fonctions de surveillance en temps réel, notifications d’intrusion, simulation de présence, gestion des utilisateurs et stockage sécurisé des vidéos.

WebApp : aller encore plus loin dans l'analyse des données
La WebApp réunit les données issues des produits connectés contrôlés dans les applications Home + Control et Home + Security (connexion avec les mêmes identifiants).
Son atout majeur : la visualisation avancée des données (électricité, chauffage/climatisation, météo, caméras et détecteurs).
Les + de la WebApp :
- Graphiques détaillés et comparaison multi-produits
- Hub de téléchargement avancé des données pour un traitement approfondi (Excel)
- Visualisation sur grand écran
interrupteurs et prises
Legrand propose toute une gamme de produits connectés que vous pouvez installer à votre rythme, en fonction de vos envies et de votre budget. C’est une solution simple, accessible et évolutive pour connecter l’installation électrique de votre maison intelligente. Les produits Legrand sont sécurisés et compatibles avec les autres systèmes du marché. Pilotez votre maison à distance !

Je contrôle mon chauffage, mes éclairages et mes volets roulants avec Céliane with Netatmo
Démarrez votrer maison intelligente et connectée avec les packs de démarrage Céliane with Netatmo, et contrôlez vos appareils à distance, depuis votre smartphone sur l’App Home + Control, par la voix via un assistant vocal, ou encore manuellement via les commandes connectées.
Contrôlez votre chauffage (radiateurs, sèches-serviettes ou encore convecteur) avec les sorties de câble connectées, et réalisez ainsi des économies d’énergie en l’activant et en le désactivant à des moments choisis, par exemple. Suivez l’historique de vos dépenses énergétiques et mesurez la consommation de vos appareils sur l’App Home + Control.
Gérez vos éclairages à l’aide des interrupteurs connectés, compatibles avec les ampoules classiques ou bien à variation (dont LED). Contrôlez vos éclairages, faites varier l’intensité lumineuse, ou encore activez le voyant LED de repérage, le tout à distance.
Pilotez vos volets roulants depuis votre smartphone avec les interrupteurs pour volets roulants connectés, et créez des scénarios d’ouverture et de fermeture selon vos habitudes.
Télécharger Home + Control sur le Google Play Store Télécharger Home + Control sur l’App Store

Je connecte mon installation avec CélianeTM with Netatmo
Avec les prises et interrupteurs connectés Céliane with Netatmo votre maison devient intelligente. Contrôlez vos lumières et vos appareils électriques, que ce soit à distance avec un smartphone ou une tablette, en local avec des commandes filaires ou sans fil, et même à la voix avec un assistant vocal (Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou Google Assistant). Simplifiez-vous la vie avec les solutions et la technologie domotiques pour la maison. Découvrez quelle solution domotique choisir pour une maison intelligente.

Je personnalise mes routines avec la commande sans fils 4 scénarios
Créez différentes ambiances grâce à la commande sans fils Céliane 4 scénarios. Pilotez vos éclairages, volets roulants et appareils électriques d’un seul geste.
Dans l’appli Home + Control, paramétrez 4 scénarios puis attribuez-les aux boutons de la commande sans fils : ambiance dîner, soirée ciné, ambiance lecture, séance sport, etc.
Confort de la maison et domotique réunis en une solution !
Je veux un devis Découvrir la commande sans fils 4 scénarios

Je pilote les appareils électriques de mon installation connectée
Découvrez les commandes sans fils et sans pile Céliane Self-e. Elles sont autonomes en énergie et permettent de piloter vos éclairages, volets roulants, appareils électriques.

Je connecte facilement mon installation grâce au pack de démarrage "Mon éclairage connecté"
Grâce au pack de démarrage "Mon éclairage connecté" avec ampoule LEDVANCE, rendez votre installation connectée : pilotez vos éclairages et autres appareils électriques à distance depuis votre smartphone via l’application Home + Control, par la voix via un assistant vocal ou encore via la commande sans fils Céliane with Netatmo incluse dans le pack. L’installation du pack est simple, rapide et ne nécessite aucun outil !

Je crée des ambiances lumineuses adaptées à mon activité
Créez vos propres ambiances lumineuses (ex : chambre connectée). Ajoutez la commande sans fils Céliane with Netatmo ambiances couleurs à votre installation connectée pour contrôler tous vos éclairages (spot, ampoule, ruban LED, etc.). En local, depuis l’app Home + Control ou à la voix avec un assistant vocal compatible, vous pilotez l'allumage, l'extinction et la variation d'intensité de vos lumières.
Voir la commande ambiances couleurs Voir le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" avec ampoule couleur
Si vos volets roulants sont gérés par un interrupteur filaire standard, ils peuvent être connectés ! Vous pourrez alors les piloter à volonté via votre smartphone. Le système Legrand est maintenant compatible avec Somfy et Bubendorff. #smarthome

Je connecte mes volets roulants avec CélianeTM with Netatmo
Pour connecter des volets roulants, il suffit de remplacer la commande filaire existante par une commande filaire pour volets roulants Céliane with Netatmo. Puis d’ajouter autant de commandes sans fil qu’on le souhaite. Idéal pour centraliser facilement ses volets roulants ou créer des zones jour/nuit.
Comme Max, pilotez vos volets roulants d'un simple geste grâce à Céliane with Netatmo !
Je veux un devis Découvrir les interrupteurs de volet roulant connectés

Je pilote mes éclairages ou mes volets roulants par la voix
Vous revenez des courses les bras chargés ? Vous êtes au chaud dans votre lit et vous ne voulez pas en sortir ? Contrôlez vos lumières ou vos volets roulants par la voix avec un assistant vocal (Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou Google Assistant).
Je veux un devis Voir le pack de démarrage éclairage connecté

Contrôlez vos volets radio Bubendorff avec l'App Home + Control
Vous pouvez contrôler l’ouverture et la fermeture de vos volets roulants, volets roulants iD3 à lames orientables ou Solar by Bubbendorff avec motorisation, grâce à iDiamant with Netatmo, une solution intelligente pour la commande à distance, et à l’App Home + Control de Legrand.

Installer iDiamant with Netatmo
Facile à installer, le module de connexion iDiamant with Netatmo se branche sur une simple prise de courant à portée Wi-Fi de la box internet et à portée radio de l’ensemble des volets. Il suffit de paramétrer votre installation depuis l’App Home + Control et vos volets vous obéissent au doigt et à la voix (via Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou Google Assistant).

Les solutions connectées de Somfy et Legrand deviennent compatibles
Les produits de la gamme Céliane with Netatmo et les volets roulants Somfy sont désormais compatibles via leurs passerelles respectives : la solution de pilotage Céliane with Netatmo pour Legrand et TaHoma / Connexoon pour Somfy. Pilotez les ouvrants de votre maison à distance !

Commander ses volets roulants Somfy avec l’app Home + Control
Vous pouvez contrôler les produits Céliane with Netatmo depuis TaHoma et créer des scénarios incluant des produits Somfy et Legrand. Il est également possible de commander les volets roulants Somfy depuis l’application Home + Control Legrand et de les associer aux scénarios Céliane with Netatmo. Comme si votre téléphone était la télécommande de tous les produits connectés de votre intérieur !

Je contrôle l’ouverture et la fermeture de mon garage ou portail à distance
Envie de connecter votre porte de garage ou votre portail, pour l’ouvrir et le fermer à distance facilement sans passer par une sonnette dysfonctionnelle? Faites installer le module pour porte de garage et portail. Vous piloterez votre ouvrant motorisé, qu’il soit coulissant ou battant, où que vous soyez depuis l’application Home + Control, par la voix ou en local. Comme si vous aviez un portail connecté !
Et si vous étiez à la maison même quand vous n'y êtes pas ? Aujourd’hui, il est possible de savoir qui sonne à votre porte, même quand vous êtes en déplacement grâce aux solutions d'interphonie. Recevez une vidéo ou une photo de votre visiteur sur votre smartphone, puis ouvrez-lui la porte d’entrée (ou pas !).

Visiophone Classe 300X : connecté, pratique et design
Avec le visiophone connecté Classe 300X, vous savez toujours qui sonne à votre porte, même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Depuis votre smartphone, vous pouvez répondre à vos visiteurs à distance et leur ouvrir la porte si besoin.
Grâce à l’App Home + Security, vous pouvez :
- recevoir une notification lorsque quelqu’un sonne
- visualiser les images du poste extérieur
- consulter les caméras intérieures et extérieures Netatmo
- appeler le poste intérieur depuis l’application
- communiquer facilement avec vos proches dans la maison
Simple à utiliser, le Classe 300X dispose de deux touches physiques pour les actions essentielles — répondre et ouvrir la porte — tandis que les fonctionnalités avancées sont accessibles depuis son écran tactile. Son design épuré s’intègre facilement dans tous les styles d’intérieurs.

J’accueille mes visiteurs avec mon visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo
Votre enfant, un ami ou un livreur sonne chez vous ? Le visiophone connecté Classe 300EOS with Netatmo vous envoie aussitôt une vidéo sur votre smartphone. Que vous soyez chez vous ou à l’extérieur, vous dialoguez avec votre visiteur et vous pouvez lui ouvrir le portillon d’un geste, sans qu’il sache où vous êtes. De plus, le visiophone Classe 300EOS with Netatmo intègre la commande vocale Alexa qui vous permettra de contrôler par la voix le visiophone et votre maison simplement connectée.

Alexa intégré : commandez vos appareils par la voix
Pilotez par la voix les équipements de votre maison grâce à l’assistant vocal Alexa d’Amazon, intégré aux produits connectés Legrand (compatibles avec Alexa).

Je sécurise mon logement avec le visiophone Easy Kit Wi-fi with Netatmo
Avec le kit visiophone Wi-fi connecté livré complet (platine de rue, écran intérieur et alimentation secteur qui se branche directement sur une prise), voyez qui sonne chez vous, parlez à votre visiteur, et déverrouillez la porte (portail ou portillon) si vous le souhaitez ; le tout, en local ou à distance depuis votre smartphone via l’App Home + Security. Ce portier comporte aussi d’autres fonctionnalités telles que la vision nocturne, le bouton d’appel lumineux, la caméra grand angle, ou encore le pilotage de l’éclairage extérieur (différent de l'éclairage de sécurité). Ce kit peut être associé à d’autres solutions de l’écosystème connecté Netatmo : caméras connectées, sirènes, détecteurs d’ouverture, détecteurs de fumée, etc.
d'intrusion chez moi
Assurez vous d'une sérénité constante, et sécurisez efficacement votre logement. Que vous soyez en vacances, au travail ou à la maison, soyez alerté en temps réel de ce qu'il se passe chez vous.
Découvrez les solutions pour surveiller votre logement et vous protéger en temps réel.

Soyez alerté en temps réel sur ce qu'il se passe chez vous
Les Caméras Intelligentes Netatmo Extérieure et Intérieure vous alertent en temps réel sur votre smartphone en cas d’intrusion chez vous via l’App Home + Security. Le stockage des vidéos, l'ensemble des fonctionnalités et les mises à jour sont accessibles tout le temps, et sans abonnement. Encore mieux que de la simple vidéosurveillance.
Vous pouvez également associer vos caméras à votre portier visiophone connecté et à l'App Home + Security
Pour conserver une température idéale chez soi tout en faisant des économies d’énergie, il faut pouvoir régler finement son chauffage à volonté, en fonction de son rythme de vie. Il faut en réalité aussi surveiller de près sa consommation d’électricité. C’est ce que permettent les thermostats connectés. Découvrez les solutions pour faire des économies de chauffage et gagner en confort.

Je pilote mon chauffage par la voix
Le Thermostat connecté Smarther with Netatmo vous permet d'adapter le chauffage à votre rythme de vie. Vous souhaitez chauffer davantage les pièces centrales l'hiver ? Programmez vos plages horaires ou réglez la température à volonté, sur l’écran du thermostat, par la voix ou à distance depuis votre smartphone avec l’appli Home + Control (disponible sur Apple et Android).

Je contrôle mon chauffage avec le Thermostat Intelligent Netatmo
Le Thermostat Intelligent Netatmo permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à votre confort personnel. Il conçoit un planning de chauffage basé sur votre rythme de vie pour vous garantir la bonne température au bon moment.
Vous pouvez contrôler votre chauffage manuellement, par la voix (via les enceintes connectées Siri d’Apple, Alexa d’Amazon ou Google Assistant) et à distance depuis l'App Energie ou l'App Home + Control.
Compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois, électriques et les pompes à chaleur. Il remplace votre thermostat sans fil ou mural, ou s'installe comme un nouveau thermostat. Vous pouvez vérifier la compatibilité de votre installation sur check.netatmo.com.

Choisissez la température dans chaque pièce avec les têtes thermostatiques intelligentes
Grâce aux Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo vous contrôlez vos radiateurs à eau (vérifiez la compatibilité de vos radiateurs sur check.netatmo.com), mesurez la température en continu et profitez d’un réglage précis de la température. Programmez le planning ou le mode de chauffage via l’App Home + Control et associez-les au Thermostat Intelligent Netatmo. Chauffer son intérieur intelligemment, c'est améliorer son confort et faire attention à la planète.

Equipements de chauffage : faites le meilleur choix
Profitez d’une chaleur agréable et d’un confort optimal chez vous avec les solutions domotiques (thermostats, têtes thermostatiques, sorties de câble, etc.).
Pour un meilleur chauffage dans votre maison, découvrez les solutions Legrand et Netatmo.

Je pilote ma climatisation avec le thermostat connecté Smarther AC with Netatmo
Gérez votre système de chauffage ou de climatisation au plus juste, afin d’améliorer le confort de votre maison et de faire des économies, grâce au thermostat connecté Smarther AC with Netatmo. Il se pilote facilement en local ou à distance, avec une télécommande, l’app Home + Control ou un assistant vocal. Pratique, ce dispositif connecté est compatible quel que soit le type ou le nombre de climatiseurs réversibles installés chez vous.

Je surveille la qualité de l’air de ma maison
Vous souhaitez offrir un intérieur sain et agréable à vivre à votre famille ? Les toutes dernières technologies le permettent. Découvrez le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent Netatmo qui permet de mesurer la température, la qualité de l'air, le taux d'humidité et le niveau sonore de la pièce de votre choix. Autonome et piloté via l'App Healthy Home Coach, ce Capteur de Qualité de l’Air Intelligent vous informe en temps réel en cas d'anomalie ou de changement dans votre intérieur. Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent Netatmo est là pour vous livrer les mesures de votre intérieur en temps réel sur votre mobile.
Voir la fiche produit Découvrir le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent

Je commande facilement la ventilation de ma maison
Sur une installation connectée existante, vous pourrez commander facilement la ventilation de votre logement grâce à la commande sans fil pour VMC with Netatmo. L'interrupteur micromodule est là pour rendre votre VMC connectée et vous permettre de la commander non seulement depuis l'appli sur votre smartphone, mais aussi par la voix !

J’ai envie d’une maison toujours bien ventilée grâce à ma VMC connectée
En connectant ma VMC simple flux à double vitesse, je peux contrôler en local, par la voix, ou via mon application Home + Control la vitesse de ma ventilation ou créer des plannings personnalisés selon mes habitudes de vie. Ma maison reste saine grâce au micromodule pour VMC et la commande sans fil pour VMC "with Netatmo". Ces produits fonctionnent avec toutes les VMC du marché et sont idéaux pour compléter une installation connectée existante. Suivez l'actualité domotique !

Je surveille le taux de monoxyde de carbone (CO) dans ma maison
Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo mesure en temps réel le taux de monoxyde de carbone (CO) émis par les appareils à combustion (chaudière, poêle, gazinière, cheminée) dans l’air de votre maison. Invisible et inodore, le monoxyde de carbone (CO) est toxique. Ce détecteur connecté vous avertit en cas de danger en faisant retentir une alarme et en vous envoyant une notification sur votre smartphone.
Pour pouvoir réduire ses futures factures d’électricité, d’eau ou de gaz et faire des économies, encore faut-il savoir ce qu’on consomme en matière d'énergie, jour après jour, appareil par appareil. En installant des petits compteurs connectés, vous pourrez analyser précisément vos consommations d’énergie sur une application. Constatez ensuite vous-même le résultat sur l'une de vos prochaines éditions de factures.
L'évolution de Drivia with Netatmo permet d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Il intègre un suivi précis des données de production et de consommation, offrant ainsi une visibilité complète sur les performances énergétiques. De plus, il calcule le pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.
Prenez le contrôle de votre logement avec le tableau électrique connecté de Legrand : Drivia with Netatmo !
Découvrir le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo

Je surveille mes consommations en temps réel sur mon smartphone grâce au compteur d'énergie connecté
Le compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo va vous permettre de soit mesurer en temps réel la consommation totale électrique du logement, soit mesurer la production solaire de vos panneaux photovoltaïques. Si vous souhaitez mesurer la production solaire vous pouvez donc utiliser le compteur d'énergie connecté mais il faudra ajouter un produit pour mesurer la consommation totale : vous avez le choix entre un second compteur d'énergie ou bien un délesteur connecté. Le délesteur connecté Drivia with Netatmo ne remonte pas les données de production solaire.
Faites-le installer dans le tableau électrique de votre maison par un professionnel de l’électricité !

Je contrôle mes appareils électriques de forte puissance grâce au contacteur connecté
Découvrez le contacteur connecté Drivia with Netatmo. Sur une installation connectée existante, vous pourrez piloter à distance vos appareils électriques de forte puissance comme un convecteur, une pompe de piscine, un chauffe-eau, une prise de recharge pour véhicule électrique, etc.

Je pilote et j’agis sur mes consommations grâce au contact sec connecté
Installez un contact sec connecté Drivia with Netatmo dans votre tableau électrique connecté pour piloter tous types d’appareils disposant d’un bornier très basse tension : borne de recharge pour véhicule électrique, pompe de piscine, gestionnaire de chauffage, système d’arrosage, etc. Contrôlez les à distance depuis votre smartphone via l’app Home + Control, créez des plannings et mesurez vos consommations d’énergie.
Le contacteur connecté et le contact sec connecté permettent d’optimiser la gestion de l’énergie solaire grâce à des automatismes avancés. Ils assurent le lancement et l'utilisation des charges au moment le plus opportun. Il est possible de lancer son chauffe-eau, sa pompe de piscine ou encore sa borne de recharge pour véhicule électrique lorsqu'il y a un pic de production solaire. Cela offre une visibilité complète sur les performances énergétiques. De plus, il est possible de disposer du pourcentage d’autoconsommation, permettant aux utilisateurs de maximiser l’utilisation de leur propre production solaire et de réduire leur dépendance au réseau électrique.

Je contrôle mes éclairages grâce au télérupteur connecté
Soyez le maître des lumières avec le télérupteur connecté Drivia with Netatmo. Vous pourrez piloter à distance et programmer les éclairages de votre maison, où que vous soyez.

Je gère mes consommations électriques et évite les coupures intempestives grâce au délesteur connecté
Le délesteur connecté Drivia with Netatmo vous permet de mesurer votre consommations et d’éteindre, sans vous en rendre compte, vos appareils électriques les plus énergivores (liés aux prises, sorties de câbles ou contacteur connectés) afin de respecter et de ne pas dépasser votre contrat d’électricité. Contrôlez les priorités de délestage, simplement, depuis votre smartphone via l’app Home + Control !
Il peut également être couplé avec un compteur d'énergie connecté pour remonter les données de production solaire de vos panneaux photovoltaïques.

Je suis ma consommation avec le compteur d’énergie monophasé
Pour faire des économies d’énergie, il faut d’abord mesurer précisément la consommation électrique de sa maison ou de ses appareils les plus énergivores. En installant un compteur d’énergie connecté Drivia with Netatmo dans le tableau électrique, vous pourrez suivre facilement les données en euro ou en kWh de votre consommation totale ou d’un circuit spécifique depuis votre smartphone. Vous pouvez choisir d'utiliser le compteur d’énergie monophasé pour mesurer votre production solaire ; dans ce cas il faudra installer un second module pour la mesure de la consommation.

J’autoconsomme avec le pack connecté pour installation photovoltaïque
Pilotez et mesurez la production solaire de votre installation photovoltaïque et consultez la consommation totale de votre logement en temps réel depuis votre smartphone via l’App Home + Control avec le pack de démarrage Drivia with Netatmo pour installation photovoltaïque. Créez des automatismes afin d’alimenter vos appareils les plus énergivores (pompe de piscine, prise pour recharge pour véhicule électrique, etc.) avec votre production solaire lors des pics de production (possibilité de mettre en place des notifications en cas de surproduction). Il est possible d’ajouter des commandes connectées supplémentaires (contacts secs, prises, contacteurs, etc.) pour relier vos appareils à votre installation photovoltaïque et les contrôler à distance. Vous pourrez ainsi autoconsommer simplement.
Ce pack est adapté aux contrats souscrits en autoconsommation avec revente de surplus ou en 100% autoconsommation.
Avec ses solutions nativement connectées Green'UP HOME, Legrand révolutionne la recharge pour véhicule électrique en vous permettant de la piloter d'où que vous soyez.

Borne de recharge Green'UP HOME
Les bornes Green'UP HOME pour voitures électriques et hybrides rechargeables permettent une recharge rapide et efficace (de 3,7 à 22 kW) chez vous. Grâce à l'application gratuite Home + Control, vous pourrez suivre vos consommations, gérer la recharge à distance, recevoir des notifications et programmer des horaires, comme la recharge pendant les heures creuses. Nativement connectées, elles sont simples à configurer et assurent une gestion optimale de la consommation et des scénarios de recharge.
pour ma maison
Grâce aux solutions connectées bien-être durable, vous gérez efficacement et facilement votre maison chaque jour, sans même y penser. (Re)découvrez tous nos produits pour une maison saine, économe en énergie et connectée.
Je choisis le bien-être durable pour ma maison
Faire de votre maison connectée un lieu agréable à vivre pour vous et pour vos proches, telle est la promesse des solutions bien-être durable. Ce sont des produits connectés faciles à utiliser pour mieux gérer vos équipements électriques, afin de faire des économies d’énergie et de réduire votre empreinte carbone, tout en profitant d’un intérieur toujours plus confortable et sain.

Un réseau optimal dans la maison
En avez-vous marre de la connexion Internet qui rame quand toute la famille est connectée, quand vous téléchargez des vidéos ou que vous faites vos achats en ligne par exemple ? Avec le coffret de communication, vous créez un réseau multimédia TV-téléphone-internet, facilitant la connexion, pour rendre accessibles en haut débit, tous vos contenus dans toutes les pièces de la maison. Dans la GTL (gaine technique logement), en dessous du coffret de communication, vous pouvez même avoir un support pour la box domotique. Simplifier la vie dans l'habitat, ça n'a pas de prix ! Optez pour un réseau informatique performant !
Vidéos podcasts
Les branchés de l’efficacité énergétique

Notre raison d'être
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Questions fréquentes
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
Le terme renvoie étymologiquement au latin « domus »,...