produit

3 produits
Prêt-à-Poser connectable Céliane : centraliser un volet roulant - Blanc
Céliane with Netatmo | ref. CB0430

Prêt-à-Poser connectable Céliane : centraliser un volet roulant - Blanc

181,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-Poser connectable Céliane : centraliser un volet roulant - Titanium
Céliane with Netatmo | ref. CT0430

Prêt-à-Poser connectable Céliane : centraliser un volet roulant - Titanium

184,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-Poser connectable Céliane : centraliser un volet roulant - Noir
Céliane with Netatmo | ref. CN0430

Prêt-à-Poser connectable Céliane : centraliser un volet roulant - Noir

184,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commande pour volets roulants et stores

Pour gérer les ouvrants, tels que les volets roulants et les stores plusieurs solutions existent : interrupteurs, poussoirs ou encore commandes 

L’interrupteur permet d’actionner et de contrôler volets roulants, stores et stores bannes grâce à la fonction montée, descente et stop. L'installation est simple car l’interrupteur peut venir se positionner à la place d'un interrupteur encastré existant, dans une boîte d'encastrement standard de profondeur 40mm. 

Les interrupteurs et les commandes de volets roulants existent aussi en version connectée, avec les gammes Céliane with Netatmo, dooxie with Netatmo, Mosaic with Netatmo, Plexo with Netatmo et Living Now with Netatmo.

L'interrupteur connecté pour volets roulants fonctionne comme un interrupteur de volets roulants classique mais offre en plus la possibilité de commander les volets à distance sur smartphone depuis l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal. 

Les commandes sans fils pour volets roulants permettent de centraliser la commande de plusieurs volets roulants sans tirer de fils supplémentaires.
A noter que l'installation préalable d'un pack de démarrage Legrand pour logement connecté est nécessaire pour installer l'interrupteur connecté de volets roulants.. 

Les commandes pour volets roulants et stores sont des solutions performantes dans le secteur de l’installation électrique qui permettent de répondre efficacement aux attentes des clients en termes de confort et d’efficacité énergétique. Venant s’ajouter aux télécommandes que l’on utilise habituellement, les interrupteurs et poussoirs (filaires ou non) offrent une gestion optimale de l’ouverture ainsi que de la fermeture des stores et volets en commandant le moteur.

Plusieurs gammes de commandes de volets roulants existent et proposent diverses fonctionnalités adaptées aux besoins des utilisateurs finaux : Céliane, dooxie, Mosaic, Art d’Arnould ou encore Plexo.

Les commandes pour volets roulants permettent de commander directement le moteur des volets à l’aide de boutons (position montée/descente/stop). Elles s’intègrent discrètement et s’adaptent parfaitement à l’intérieur de la maison.

Les gammes connectées Céliane with Netatmo et Mosaic with Netatmo, quant à elles, sont disponibles sous la forme de prêts à poser ou d’interrupteurs. Ces gammes proposent des interrupteurs filaires et des commandes sans fils fonctionnant avec des technologies radio (émetteur) et compatibles avec divers récepteurs et box domotiques. Il est ainsi possible de piloter les volets ou stores d’une manière individuelle ou centralisée, en parallèle des télécommandes des volets pour plus de confort et une gestion sur-mesure des volets roulants et stores, à distance, depuis votre smartphone.

Découvrez également les accessoires électriques et des fonctions et modules complémentaires aux commandes pour volets roulants ou stores, comme par exemple des enjoliveurs ou plaques pour plus de discrétion dans la décoration, ou bien des boîtes d’encastrement pour une installation qui fonctionne en encastré comme en saillie (boîtier visible) selon ce qui est nécessaire pour chaque projet (types de produits, critères de motorisation, commande filaire ou radio). Il s’agit donc d’une solution clé en main qui permettra de gérer les volets et stores, contribuant ainsi au confort des utilisateurs finaux.

Découvrez également le module pour portes de garage ou portails pour installation connectée qui permet de prendre le contrôle de ses ouvrants.