Support, boîtier & cadre saillie
Les supports, boitiers et cadres saillie, un ou plusieurs postes, vous permettent de répondre aux attentes de vos clients en ce qui concerne les installations électriques en saillie ou en encastré.
Les boîtiers saillie, disponibles en un ou plusieurs postes, dans différentes gammes Legrand telles que Céliane, dooxie, Mosaic, Plexo, facilitent le montage des appareillages (prise de courant, interrupteur, ou encore détecteur de mouvement par exemple) à des endroits où l’encastrement n’est pas possible. Simple et rapide, le montage en saillie peut se faire en vertical comme en horizontal avec une flexibilité d’installation qui permet une adaptation à tous types d’environnements (longueur, largeur, profondeur adaptés). Et pour un montage sécurisé et étanche (protection accrue contre les infiltrations), des embouts à membrane sont inclus sur les boîtiers Plexo.
L’installation de l’appareillage électrique peut également se faire en encastré. Les supports (ex : réf. 080251) permettent une fixation efficace et rapide pour une multitude de fonctions (Céliane, Mosaic).
Découvrez les autres gammes de produits Legrand !
Les plaques de finition et enjoliveurs sont également importants dans l’installation car ils permettent une harmonisation esthétique avec la décoration du logement ou du bâtiment. Il est possible de choisir parmi plusieurs couleurs (différents RAL aux choix).
Les appareillages Céliane, dooxie, Living Now, Mosaic et Plexo répondent à tous les besoins des utilisateurs. Les fonctions sont disponibles en 1 module ou 2 modules (prises TV, prises USB ou encore prises RJ45).
Plexo est une gamme robuste et étanche, adaptée aux environnements exigeants.
La gamme Mosaic, de son côté, comporte plus de 200 fonctions permettant de rendre de nombreux services aux utilisateurs.
Pour compléter l’installation, il existe aussi des accessoires (boîtes d’encastrement ou encore DCL (Dispositif de Connexion Luminaire), qui contribuent à une connexion sécurisée au réseau électrique (et conforme aux normes en vigueur).
Découvrez également les solutions domotiques disponibles dans les différentes gammes, permettant la commande de volets roulants et stores, une gestion intelligente et automatisée de l’habitat ou encore la gestion du chauffage avec notamment des thermostats connectés.
Renseignez-vous auprès de nos équipes pour obtenir des conseils pour l’achat de produits, par le biais du téléchargement de fiches techniques ou encore à l’aide de guides d’installation.