produit

557 produits
Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-25A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014403

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-25A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-50A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014422

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-50A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-60A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014405

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-60A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-40A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10014404

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-40A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-30-150A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10021407

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-30-150A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-60-300A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10021405

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-60-300A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-25-125A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10021403

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-25-125A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-40-200A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10021404

Ampèremètre analogique type DIN RQ96E 0-40-200A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0 - 50µA DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051400

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0 - 50µA DC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0-25A DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051460

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0-25A DC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0-50A DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051466

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0-50A DC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0-6A DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051426

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0-6A DC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0 - 100µA DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051401

Ampèremètre analogique type DIN RQ96M 0 - 100µA DC direct avec cadran déviation 90°

Commutateur de voltmètre type C48V - 4 Positions mesure de tension triphasée phase/phase
IMESYS | ref. 70110011

Commutateur de voltmètre type C48V - 4 Positions mesure de tension triphasée phase/phase

Commutateur d'ampèremètre type D3SVY - 7 positions mesure de tension triphasée
IMESYS | ref. 70115002

Commutateur d'ampèremètre type D3SVY - 7 positions mesure de tension triphasée

Kit de montage encastré pour boîtier 4 modules
IMESYS | ref. 70261040

Kit de montage encastré pour boîtier 4 modules

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-2,5-12,5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043213

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-2,5-12,5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-30-150A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022216

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-30-150A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-60-300A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022205

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-60-300A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-20-100A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022215

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-20-100A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-40-200A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022204

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-40-200A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-75-375A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022223

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-75-375A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Indicateur analogique

Adaptés à diverses applications, avec une plage de température d’utilisation étendue, les indicateurs analogiques offrent une variété de fonctionnalités permettant, chacune, la mesure dédiée d’une grandeur électrique : courant, tension, fréquence, puissance, sens cyclique des phases, etc. La solution idéale pour une lecture simple et rapide dans les contrôles de process précis !

Parmi ces indicateurs, on trouve ainsi des ampèremètres, des voltmètres, des fréquencemètres ou encore des wattmètres. Les fonctionnalités multiples de ces solutions, intégrées ou sur demande (tropicalisation, antivibrations), sont l’assurance de mesures complètes pour tout circuit électrique d’un réseau triphasé ou monophasé.

Disponibles avec un boîtier à fût carré (format 48x48, format 68x68…), à fût rond ou modulaire, les indicateurs analogiques offrent une véritable flexibilité d’installation et d’utilisation : montage sur rail DIN ou encastré sur porte, cadrans interchangeables, échelle de déviation de l'aiguille 90° ou 240°, diverses possibilités de raccordement (direct, sur TC 1 ou 5A, sur TP ou sur shunt), tension d’alimentation VAC ou VDC...

L'offre comprend également des compteurs horaires, des commutateurs de mesure et des shunts de mesure directe, et s’accompagne d’accessoires offrant facilité d’installation et protection optimale : kit de montage encastré, capot de protection des bornes, capot de protection IP65 (installation étanche garantie), etc.

Autres capteurs à découvrir, tout aussi faciles à utiliser et permettant des mesures multiples : les indicateurs numériques (avec écrans LEDs) !

Découvrez l’ensemble de nos solutions pour la mesure, le comptage et la supervision de vos installations, telles que les compteurs d’énergie, les centrales de mesure, les interfaces de conversion et de communication, ou encore les transducteurs et convertisseurs. Vous aurez ainsi les cartes en main pour concevoir des installations complètes garantissant performance et efficacité énergétique à vos clients !

Un doute sur les plages de température d’utilisation de nos solutions ou les quantités à prévoir pour votre chantier ? Une question sur la disponibilité des produits ? Une précision sur les principes de raccordement ? Quel que soit votre besoin, nos équipes sont à votre service pour assurer la performance et la conformité de vos installations.