produit

557 produits
Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-40-200A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10021204

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-40-200A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-15-75A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10021202

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-15-75A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48M 0-6A DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051226

Ampèremètre analogique type DIN RQ48M 0-6A DC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48M 0-1A DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051222

Ampèremètre analogique type DIN RQ48M 0-1A DC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-10-50A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10021201

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-10-50A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-5-25A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10021200

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-5-25A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-60-300A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10023605

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-60-300A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-75-375A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10023623

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-75-375A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-20-100A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10023615

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-20-100A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-40-200A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10023604

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-40-200A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-25-125A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10023603

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-25-125A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-50-250A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10023622

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-50-250A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-15-75A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10023602

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-15-75A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-10-50A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10023601

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-10-50A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-5-25A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10023600

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-5-25A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-30-150A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10021309

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-30-150A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-60-300A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10021305

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-60-300A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-40-200A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10021304

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-40-200A AC direct 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0 - 50µA DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051300

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0 - 50µA DC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0-1A DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051322

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0-1A DC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0-6A DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051326

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0-6A DC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0-15ADC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051361

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0-15ADC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0-10A DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051327

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0-10A DC direct avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0-100µA DC direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10051301

Ampèremètre analogique type DIN RQ72M 0-100µA DC direct avec cadran déviation 90°

Indicateur analogique

Adaptés à diverses applications, avec une plage de température d’utilisation étendue, les indicateurs analogiques offrent une variété de fonctionnalités permettant, chacune, la mesure dédiée d’une grandeur électrique : courant, tension, fréquence, puissance, sens cyclique des phases, etc. La solution idéale pour une lecture simple et rapide dans les contrôles de process précis !

Parmi ces indicateurs, on trouve ainsi des ampèremètres, des voltmètres, des fréquencemètres ou encore des wattmètres. Les fonctionnalités multiples de ces solutions, intégrées ou sur demande (tropicalisation, antivibrations), sont l’assurance de mesures complètes pour tout circuit électrique d’un réseau triphasé ou monophasé.

Disponibles avec un boîtier à fût carré (format 48x48, format 68x68…), à fût rond ou modulaire, les indicateurs analogiques offrent une véritable flexibilité d’installation et d’utilisation : montage sur rail DIN ou encastré sur porte, cadrans interchangeables, échelle de déviation de l'aiguille 90° ou 240°, diverses possibilités de raccordement (direct, sur TC 1 ou 5A, sur TP ou sur shunt), tension d’alimentation VAC ou VDC...

L'offre comprend également des compteurs horaires, des commutateurs de mesure et des shunts de mesure directe, et s’accompagne d’accessoires offrant facilité d’installation et protection optimale : kit de montage encastré, capot de protection des bornes, capot de protection IP65 (installation étanche garantie), etc.

Autres capteurs à découvrir, tout aussi faciles à utiliser et permettant des mesures multiples : les indicateurs numériques (avec écrans LEDs) !

Découvrez l’ensemble de nos solutions pour la mesure, le comptage et la supervision de vos installations, telles que les compteurs d’énergie, les centrales de mesure, les interfaces de conversion et de communication, ou encore les transducteurs et convertisseurs. Vous aurez ainsi les cartes en main pour concevoir des installations complètes garantissant performance et efficacité énergétique à vos clients !

Un doute sur les plages de température d’utilisation de nos solutions ou les quantités à prévoir pour votre chantier ? Une question sur la disponibilité des produits ? Une précision sur les principes de raccordement ? Quel que soit votre besoin, nos équipes sont à votre service pour assurer la performance et la conformité de vos installations.