Mesure, comptage et supervision

produit

1442 produits
Transformateur de courant monophasé type TAS127 pour barre 38x127mm (verticale) - rapport 400A/5A 3VA cl.1
IMESYS | ref. 30209740

Transformateur de courant monophasé type TAS127 pour barre 38x127mm (verticale) - rapport 400A/5A 3VA cl.1

Transducteur de courant alternatif modulaire type TM3U 100V sortie 0-5/10/20mA 4-20mA 0-5/10/2-10V alim 230V transd mod NT555
IMESYS - TEMA | ref. 50255074

Transducteur de courant alternatif modulaire type TM3U 100V sortie 0-5/10/20mA 4-20mA 0-5/10/2-10V alim 230V transd mod NT555

Transducteur de tension alternative type TEMA TM4U - 2 modules - Entrée 0 - 100V - sortie sélectionnable - alim. aux. 230VAC
IMESYS - TEMA | ref. 50265069

Transducteur de tension alternative type TEMA TM4U - 2 modules - Entrée 0 - 100V - sortie sélectionnable - alim. aux. 230VAC

Transducteur de tension alternative type TEMA TM4U - 2 modules - Entrée 0 - 250V - sortie sélectionnable - alim. aux. 230VAC
IMESYS - TEMA | ref. 50265066

Transducteur de tension alternative type TEMA TM4U - 2 modules - Entrée 0 - 250V - sortie sélectionnable - alim. aux. 230VAC

Transducteur de tension alternative type TEMA M2U - 2 modules - Entrée 0 - 400V - sortie 0 - 20mA - autoalimenté
IMESYS - TEMA | ref. 50255071

Transducteur de tension alternative type TEMA M2U - 2 modules - Entrée 0 - 400V - sortie 0 - 20mA - autoalimenté

Transducteur de courant alternatif modulaire type TM3I 1A sortie 0-5/10/20mA 4-20mA 0-5/10/2-10V alim 230V NT554
IMESYS - TEMA | ref. 50255035

Transducteur de courant alternatif modulaire type TM3I 1A sortie 0-5/10/20mA 4-20mA 0-5/10/2-10V alim 230V NT554

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-2,5-12,5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043213

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-2,5-12,5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1250-6250A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043230

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1250-6250A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-250-1250A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043208

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-250-1250A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-500-2500A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043225

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-500-2500A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-800-4000A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043226

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-800-4000A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-600-3000A/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043210

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-600-3000A/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1,5-7,5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043212

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1,5-7,5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1,2-6kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043227

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1,2-6kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-2-10kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043228

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-2-10kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1-5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043211

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-1-5kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-20-100A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022215

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-20-100A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Mesure, comptage et supervision

Dans le domaine de la gestion de l'énergie, la mesure, le comptage et la supervision jouent un rôle crucial pour les professionnels qui cherchent à optimiser les consommations énergétiques de leurs clients. Les solutions de mesure et de comptage permettent en effet une analyse précise de la consommation énergétique, tandis que les systèmes de supervision offrent une communication fiable des données et une surveillance en temps réel.

Notre offre produits permet d’effectuer efficacement la mesure des consommations électriques dans les milieux industriels et tertiaires au travers de solutions telles que les centrales de mesure et les compteurs d'énergie. Ces équipements fournissent des informations détaillées qui permettent aux gestionnaires de bâtiments et aux entreprises de mieux comprendre et de contrôler leur consommation d'énergie. Offrant des fonctions diverses, les compteurs et centrales peuvent être associés aux logiciels et systèmes de supervision pour la collecte et l'analyse des données énergétiques. Ces solutions logicielles permettent une supervision directe et une gestion proactive des installations, contribuant à une meilleure efficacité énergétique.

D’autres produits jouent aussi un rôle non négligeable en matière de mesure, notamment en complément des centrales et compteurs, comme par exemple les transformateurs de courant, les interfaces de conversion, les relais de mesure et protection, les transducteurs, les indicateurs analogiques ou encore les indicateurs numériques.

Toutes ces solutions sont l’assurance d’un réseau électrique performant garant d’économies grâce à une connaissance et un contrôle précis des consommations. Pour aller encore plus loin dans l’efficacité énergétique, découvrez nos deux systèmes de gestion de l’énergie !

Besoin d’aide dans le choix des solutions adaptées à votre projet ou dans la conception d'un système complet de mesure et de supervision fournissant à votre client un contrôle précis de son installation ?

Besoin de précisions concernant l'application des normes, telles que l’ISO 50001, afin de répondre pertinemment aux nouveaux défis et exigences en matière d'efficacité énergétique ?

Ou encore besoin d’informations sur les dernières actualités produits et la meilleure façon de mettre en place ces solutions en fonction de vos contraintes chantiers ?

Contactez-nous ! Nos équipes sont à votre écoute pour vous garantir une installation garante d’une réelle maitrise des consommations, et donc d’une utilisation optimisée de l’énergie électrique.

Découvrez par ailleurs tous nos appareils de protection pour assurer à vos clients une distribution de l'énergie électrique fiable et sécurisée en toutes circonstances.