Mesure, comptage et supervision

produit

1444 produits
Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-3-15kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10043229

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-3-15kA/1A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E sur TC 0-10A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10012201

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E sur TC 0-10A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-20A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10012235

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-20A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-30A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10012236

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-30A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-25A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10012203

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-25A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-15A/5A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10012202

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-15A/5A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-200-1000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022220

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-200-1000A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-125-625A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022224

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-125-625A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-150-750A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022207

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-150-750A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-100-500A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022206

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-100-500A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-30-150A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022216

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-30-150A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-60-300A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022205

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-60-300A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-40-200A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022204

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-40-200A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-75-375A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022223

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-75-375A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-50-250A/5A 5IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10022222

Ampèremètre analogique type DIN RQ48E 0-50-250A/5A 5IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-15A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10013602

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-15A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-10A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10013601

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-10A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-5A/1A 1IN avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10013600

Ampèremètre analogique type DIN RQ72E 0-5A/1A 1IN avec cadran déviation 90°

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 45-55Hz 400V direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10083113

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 45-55Hz 400V direct avec cadran déviation 90°

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 45-65Hz 115V direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10084111

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 45-65Hz 115V direct avec cadran déviation 90°

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 45-65Hz 230V direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10084112

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 45-65Hz 230V direct avec cadran déviation 90°

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 45-65Hz 400V direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10084113

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 45-65Hz 400V direct avec cadran déviation 90°

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 55-65Hz 115V direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10085111

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 55-65Hz 115V direct avec cadran déviation 90°

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 45-55Hz 230V direct avec cadran déviation 90°
IMESYS | ref. 10083112

Fréquencemètre analogique type DIN RQ48FI 45-55Hz 230V direct avec cadran déviation 90°

Mesure, comptage et supervision

Dans le domaine de la gestion de l'énergie, la mesure, le comptage et la supervision jouent un rôle crucial pour les professionnels qui cherchent à optimiser les consommations énergétiques de leurs clients. Les solutions de mesure et de comptage permettent en effet une analyse précise de la consommation énergétique, tandis que les systèmes de supervision offrent une communication fiable des données et une surveillance en temps réel.

Notre offre produits permet d’effectuer efficacement la mesure des consommations électriques dans les milieux industriels et tertiaires au travers de solutions telles que les centrales de mesure et les compteurs d'énergie. Ces équipements fournissent des informations détaillées qui permettent aux gestionnaires de bâtiments et aux entreprises de mieux comprendre et de contrôler leur consommation d'énergie. Offrant des fonctions diverses, les compteurs et centrales peuvent être associés aux logiciels et systèmes de supervision pour la collecte et l'analyse des données énergétiques. Ces solutions logicielles permettent une supervision directe et une gestion proactive des installations, contribuant à une meilleure efficacité énergétique.

D’autres produits jouent aussi un rôle non négligeable en matière de mesure, notamment en complément des centrales et compteurs, comme par exemple les transformateurs de courant, les interfaces de conversion, les relais de mesure et protection, les transducteurs, les indicateurs analogiques ou encore les indicateurs numériques.

Toutes ces solutions sont l’assurance d’un réseau électrique performant garant d’économies grâce à une connaissance et un contrôle précis des consommations. Pour aller encore plus loin dans l’efficacité énergétique, découvrez nos deux systèmes de gestion de l’énergie !

Besoin d’aide dans le choix des solutions adaptées à votre projet ou dans la conception d'un système complet de mesure et de supervision fournissant à votre client un contrôle précis de son installation ?

Besoin de précisions concernant l'application des normes, telles que l’ISO 50001, afin de répondre pertinemment aux nouveaux défis et exigences en matière d'efficacité énergétique ?

Ou encore besoin d’informations sur les dernières actualités produits et la meilleure façon de mettre en place ces solutions en fonction de vos contraintes chantiers ?

Contactez-nous ! Nos équipes sont à votre écoute pour vous garantir une installation garante d’une réelle maitrise des consommations, et donc d’une utilisation optimisée de l’énergie électrique.

Découvrez par ailleurs tous nos appareils de protection pour assurer à vos clients une distribution de l'énergie électrique fiable et sécurisée en toutes circonstances.