Interrupteur, poussoir et variateur

produit

588 produits
Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX 230V~
Céliane | ref. CM0001

Interrupteur ou va-et-vient Céliane - 10AX 230V~

8,05

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformeur simple ASK - à composer Blanc
Keva | ref. PWAK2010WH

Transformeur simple ASK - à composer Blanc

11,98

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Permutateur Céliane -10AX

Nouveauté

Céliane | ref. CM0005

Permutateur Céliane -10AX

32,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel étanche IP55 Plexo à détection infrarouge 3 fils avec neutre 500W LED avec enjoliveur transparent

Nouveauté

Plexo | ref. 069522LA

Détecteur mural universel étanche IP55 Plexo à détection infrarouge 3 fils avec neutre 500W LED avec enjoliveur transparent

111,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel étanche IP55 Plexo à détection infrarouge 2 fils sans neutre 100W LED avec enjoliveur transparent

Nouveauté

Plexo | ref. 069520LA

Détecteur mural universel étanche IP55 Plexo à détection infrarouge 2 fils sans neutre 100W LED avec enjoliveur transparent

111,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel soliroc 2 fils sans neutre 100W LED IP55 IK10

Nouveauté

Soliroc | ref. 077826A

Détecteur mural universel soliroc 2 fils sans neutre 100W LED IP55 IK10

201,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Détecteur mural universel Soliroc 3 fils avec neutre 500W LED IP55 IK10

Nouveauté

Soliroc | ref. 077824A

Détecteur mural universel Soliroc 3 fils avec neutre 500W LED IP55 IK10

139,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Blanc

Nouveauté

Céliane | ref. CB0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Blanc

107,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Noir

Nouveauté

Céliane | ref. CN0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Noir

109,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Titanium

Nouveauté

Céliane | ref. CT0408

Variateur Rotary Céliane avec ou sans Neutre 200W LED avec enjoliveur Titanium

109,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur ou va-et-vient sans Neutre Céliane avec témoin intégré et enjoliveur Blanc

Nouveauté

Céliane | ref. CB0016

Interrupteur ou va-et-vient sans Neutre Céliane avec témoin intégré et enjoliveur Blanc

65,66

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Céliane avec Neutre - 3 fils 150W LED

Nouveauté

Céliane | ref. CM0064

Variateur Céliane avec Neutre - 3 fils 150W LED

93,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à clé Céliane - 10A - 230V - 2 positions

Nouveauté

Céliane | ref. CM0071

Interrupteur à clé Céliane - 10A - 230V - 2 positions

104,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Poussoir à clé Céliane - 10A - 230V - 3 positions

Nouveauté

Céliane | ref. CM0072

Poussoir à clé Céliane - 10A - 230V - 3 positions

105,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur temporisé Céliane sans Neutre - 2 fils

Nouveauté

Céliane | ref. CM0077

Interrupteur temporisé Céliane sans Neutre - 2 fils

144,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer une prise de courant commandée - Blanc

Nouveauté

Céliane with Netatmo | ref. CB0406

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer une prise de courant commandée - Blanc

129,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient sans micromodule avec commande sans fils - Blanc

Nouveauté

Céliane with Netatmo | ref. CB0404

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient sans micromodule avec commande sans fils - Blanc

157,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient sans micromodule avec commande Self-e sans fils, sans pile - Blanc

Nouveauté

Céliane with Netatmo | ref. CB5404

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient sans micromodule avec commande Self-e sans fils, sans pile - Blanc

170,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient avec micromodule et commandes Self-e sans fils, sans pile - Blanc

Nouveauté

Céliane with Netatmo | ref. CB5405

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient avec micromodule et commandes Self-e sans fils, sans pile - Blanc

183,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur à badge Céliane - 50/60Hz -230V

Nouveauté

Céliane | ref. CM0010

Interrupteur à badge Céliane - 50/60Hz -230V

81,06

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient avec micromodule et commandes sans fils - Titanium

Nouveauté

Céliane with Netatmo | ref. CT0405

Prêt-à-Poser connectable Céliane : créer un va-et-vient avec micromodule et commandes sans fils - Titanium

162,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED 2 modules - complet blanc antimicrobien
Mosaic | ref. 076695LAV

Interrupteur sans contact Mosaic avec ou sans neutre pour commande d'éclairage 200W LED 2 modules - complet blanc antimicrobien

89,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Variateur Céliane sans Neutre - 2 fils 125W LED
Céliane | ref. CM0060

Variateur Céliane sans Neutre - 2 fils 125W LED

93,92

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Mécanisme Va-et-Vient à levier - Finition Noir Mat Art d'Arnould
Art d'Arnould | ref. ARM67801

Mécanisme Va-et-Vient à levier - Finition Noir Mat Art d'Arnould

52,82

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur, poussoir et variateur

Les variateurs, interrupteurs et poussoirs (1 ou 2 module(s)) occupent une place importante parmi les solutions de gestion des lumières. Ces solutions permettent de piloter plusieurs types d’éclairage dont les lampes LED par exemple et de créer des ambiances lumineuses à l’aide des points de commande dans chaque pièce concernée ou de faire varier l’intensité lumineuse.

Les variateurs, notamment les interrupteurs variateurs universels à connexion à bornes à vis, permettent d’ajuster la luminosité selon les activités des utilisateurs finaux et selon leurs nouveaux besoins (salle cinéma, ambiance cosy dans le salon, etc.). Compatibles avec une large gamme de lampes (150 W max.) y compris les LEDs, les variateurs sont disponibles en versions universelles et sont rapides à installer grâce à la connexion simplifiée. Ces variateurs proposent une utilisation intuitive et donnent un contrôle total sur l’éclairage avec des commandes possibles à actionner en local ou à distance grâce aux versions connectées with Netatmo.

Éléments essentiels des installations électriques, les interrupteurs et poussoirs proposent une méthode de commande rapide et simple pour actionner l’éclairage. Il existe aussi des interrupteurs intégrant une fonction variateur qui permet de faire varier l’intensité lumineuse. Des solutions esthétiques avec ou sans fils qui s’intègrent facilement dans tous types d’intérieurs peuvent être proposées grâce à la diversité des couleurs disponibles et à la facilité d’encastrement.

Les gammes Mosaic, Céliane ou encore dooxie comprennent des produits aux caractéristiques techniques variées et adaptées aux différents besoins. Par exemple, les détecteurs de mouvements et de présence (détecteur mural universel) permettent de n’activer les lampes que lorsque c’est nécessaire, pour un maximum d’économies d’énergie.

Découvrez également les commandes de VMC, pour piloter le déclenchement de la ventilation. Découvrez aussi les interrupteurs à voyants qui permettent d’identifier lorsqu’un éclairage est resté allumé ou les interrupteurs lumineux pour les repérer dans l’obscurité.

N’hésitez pas à télécharger les fiches techniques PDF des produits pour bénéficier de détails sur la phase d’installation, ou encore les attestations de conformité à la directive RoHS. Ces ressources précieuses permettent d’offrir des services de qualité à vos clients.