Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Interrupteur variateur Céliane universel 3 fils avec neutre 150W LED

Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

109,10 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Permet de commander les lampes 150W maximum de type dimmable, LEDs, halogènes, fluocompact du marché
  • Avec réglage butée haute et basse d'éclairage
  • Câblage 3 fils avec Neutre
  • Encombrement réduit : compatible avec boîte profondeur 30mm
  • A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Avantages

  • Compatible avec un large panel de ampoules LEDs "Dimmable"

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Allie confort et économie d'énergie en contrôlant l'intensité lumineuse de la pièce

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme seul
  • Type de commande
    Bouton-poussoir
  • Contrôle d'app via Bluetooth
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Oui
  • Variation par coupure de fin de phase
    Oui
  • Cablage en série
    Non
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Oui
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Oui
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Non
  • Luminosité min. contrôlable
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation par clic
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    110-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Tension de commande (Min-Max)
    110-240V
  • Puissance nominale charge ohmique/résistive (Min-Max)
    0-150W
  • Puissance nominale de charge inductive (Min-Max)
    0-150VA
  • Puissance nominale de charge capacitive (Min-Max)
    0-150VA
  • Puissance max. de commutation LED
    150W
  • Consommation d'énergie
    0.7W
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de conducteur (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Largeur d'appareil
    45mm
  • Hauteur d'appareil
    45mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    33mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-45°C
  • Type de tension
    AC
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • EAN/Gencode
    3414972445979

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Interrupteur variateur Céliane universel 3 fils avec neutre 150W LED

À associer