Nouveauté

Enjoliveur Céliane Départ Arrivée pour produits MyHome - montage droite - 1 module - Titanium

  • Ref. CT3501
  • MyHOME
  • LEGRAND

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme MyHome, à équiper d'une bague et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

7,02

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Se monte sur les mécanismes : référence MX5222 (Commande éclairage,volets et scénarios), référence MX5220 (Actionneur avec commande integrée pour volet roulant), référence MX5230 (Actionneur commande 2 relais), référence KNX 067571
  • S'installe sur le mécanisme afin de le protéger- A completer d'un enjoliveur gauche
  • Se décline en Blanc, Noir et Titanium

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Bouton en 3 parties
  • Impression/marquage
    Divers symboles
  • Sylbole scannable / sans obstacle
    Non
  • Adapté à la commande de méchanismes domotiques
    Non
  • Type de fixation
    À clipser
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Avec champ d'inscription
    Oui
  • Avec lentille/symbole interchangeable
    Non
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur
    48mm
  • Hauteur
    21mm
  • Profondeur
    7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-50°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • EAN/Gencode
    3414972792387

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations