Onduleur

produit

4 produits
Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 103 30

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises 2P+T - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

675,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 103 31

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

675,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises DE- 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 103 32

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises DE- 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC- 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor PDU | ref. 3 103 33

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC- 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

Onduleur

Les onduleurs sont essentiels pour les professionnels de l’électricité afin d’assurer la protection des équipements électriques de l’installation. Dans certains secteurs, une panne du matériel, faute d’énergie, peut être très problématique, et certains processus ne doivent pas être interrompus.

À l’aide de leur technologie spécialisée, les onduleurs ont pour effet de sécuriser l’alimentation électrique et de la protéger des coupures de courant et des variations de tension (surtensions ou sous-tensions). Cela permet d’assurer la continuité de service des réseaux informatiques et des appareils électriques nécessitant une consommation stable et d’avoir ainsi la garantie d’une performance optimale.

Les onduleurs ont une autonomie qui peut varier selon l’environnement, les conditions d’utilisation, ou encore selon la charge. Certains onduleurs disposent de ports USB. D’autres comportent la fonction USB HID pour que les ordinateurs perçoivent le dispositif comme étant une batterie externe. En plus des prises 2P+T, les onduleurs peuvent comporter des sorties IEC. Certaines solutions comportent des unités offrant des puissances supérieures et permettant une gestion avancée en fonction du niveau de décharge des batteries, idéales pour une utilisation pour des équipements pour réseaux ou serveurs informatiques.

Plusieurs types d’onduleurs existent :

Les off-line (pour les équipements non-critiques) sont directement branchés sur une source électrique pour recharger leurs batteries. Ils comportent 8 prises (prises de courant 2P+T, IEC ou DE), ont une autonomie de 10 à 15 minutes et sont monophasés.

Les on-line double conversion permettent de contrôler la tension du courant en permanence. Ils sont plus sécurisés encore (le courant est transformé deux fois) et conviennent parfaitement dans le cas d’une alimentation constamment perturbée par des variations de tension ou pour des serveurs. Les onduleurs on-line double conversion peuvent être à équiper d’un coffret de batterie, monophasé ou triphasé, à équiper de batterie ou avec batterie, et peuvent avoir plusieurs autonomies différentes (5 min, 8 min, 17 min, 27 min, 50 min).

Les line-interactive garantissent un approvisionnement énergétique stable aux équipements informatiques pour en tirer le meilleur parti. Ils sont la solution idéale pour protéger une installation informatique monoposte ou multipostes (postes de travail d’une TPE, par exemple). Les onduleurs Line-interactive ont un disjoncteur intégré, peuvent avoir une autonomie de 10 à 15 minutes ou de 5 à 30 minutes selon les modèles, et comportent des prises IEC, 2P+T, ou encore IEC et 2P+T. Ils peuvent être multiplug, s’installer en version tour, ou bien en rack. Un coffret de batteries externes est également disponible dans cette gamme.

Choisissez le modèle qui correspond à votre chantier. Pour une performance de qualité, les solutions doivent offrir une bonne combinaison de kVA, de capacité de charge et d'autonomie pour répondre aux besoins spécifiques de chaque installation.

Découvrez également les PDU pour alimenter les produits actifs dans les enveloppes 19 pouces, ou encore les Switchs PoE, pour la mise en réseau informatique de coffrets de communication à équiper.