Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Onduleur monophasé Keor PDU avec 8 prises IEC - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes

  • Ref. 3 103 31
  • Keor
  • LEGRAND

Keor PDU, onduleur monophasé off-line avec prises en face avant pour équipements dans les coffrets 19'', idéal petit tertiaire

674,30 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Onduleur monophasé Keor PDU composé de 8 prises IEC C13 avec protection par fusible
  • Puissance :- nominale : 800VA- active : 480W
  • LED de visualisation d'état en face avant et bouton marche/arrêt
  • Dimensions :- hauteur : 88mm (2U) - largeur : 440mm (19pouces) - profondeur : 150mm
  • Autonomie : 10 minutes à 15 minutes

Avantages

  • LED indiquant : en ligne, défaut batterie et niveau de batterie
  • Design Legrand moderne : blanc et noir

Les + installation

Cordon d'alimentation et USB fournis

Les + utilisation

Fonction USB HID intégrée pour que l'onduleur soit perçu par les ordinateurs ou les serveurs NAS comme une batterie externe

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce (ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée (Min-Max)
    160-290V
  • Fréquence primaire (Min-Max)
    45-65Hz
  • Nombre de phases primaires
    1
  • Tension de sortie (Min-Max)
    207-253V
  • Fréquence secondaire (Min-Max)
    49-61Hz
  • Puissance effective de sortie
    480W
  • Puissance apparente de sortie
    800VA
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    440mm
  • Largeur
    88mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    150mm
  • Poids
    5.5kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Technologie USV
    Hors ligne
  • Type de construction
    Appareil 482,6 mm (19 pouces)
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    0.6
  • Efficacité totale
    98%
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    C14
  • Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
    8
  • Nombre de prises avec contact de terre
    8
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-40°C
  • Niveau sonore
    40dB
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Avec prise
    Oui
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    VRLA
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Lead acid
  • Poids de la batterie de Type 1
    2450
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    3414971529397

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations